REGISTRERENMakkelijk online bestellen en gepersonaliseerde online servicesMeer informatie

Ultimate diamantboor voor zeer abrasief beton, voor gebruik met de DD EC-1 en DD 30-W (incl. Hilti C+-snelspanopname)

  • Voor gebruik met: DD 30-W
  • Basismaterialen: Beton
  • Boormodus: Uit de hand, Op boorkolom
ultimate

Hilti klanten zochten ook naar DiamantboorDiamant boorDiamant kernboorDiamantboren of Betonboor.

Selecteer opties

Diameter
  • 8 mm
  • 10 mm
  • 12 mm
  • 14 mm
  • 15 mm
  • 16 mm
  • 18 mm
  • 20 mm
  • 22 mm
  • 24 mm
  • 25 mm
  • 28 mm
  • 30 mm
  • 32 mm
  • 35 mm
Werklengte
  • 110 mm
  • 150 mm
  • 300 mm
  • 600 mm
Opname
  • C (Hilti)
Verpakkingseenheid
  • 1 Stk
Product opties
Hoeveelheid
Pakketten
Totaal Stuks
1
Je kunt je bedrijfsprijzen niet zien

Log in of registreer om je bedrijfsprijzen te zien.

Nettoprijs met korting
Van EUR 291,35