SPX-T abrasieve diamantboor
Ultimate diamantboor voor zeer abrasief beton, voor gebruik met de DD EC-1 en DD 30-W (incl. Hilti C+-snelspanopname)
- Voor gebruik met: DD 30-W
- Basismaterialen: Beton
- Boormodus: Uit de hand, Op boorkolom
ultimate
Hilti klanten zochten ook naar Diamantboor, Diamant boor, Diamant kernboor, Diamantboren of Betonboor.
Selecteer opties
Diameter
- 8 mm
- 10 mm
- 12 mm
- 14 mm
- 15 mm
- 16 mm
- 18 mm
- 20 mm
- 22 mm
- 24 mm
- 25 mm
- 28 mm
- 30 mm
- 32 mm
- 35 mm
Werklengte
- 110 mm
- 150 mm
- 300 mm
- 600 mm
Opname
- C (Hilti)
Verpakkingseenheid
- 1 Stk
Hoeveelheid
Pakketten
Totaal Stuks
1
Nettoprijs met korting
Van EUR 291,35