Boorhamers
Bekijk onze nieuwe accuboorhamers
Maximale prestaties voor krachtige boorwerkzaamheden


Beitelen

Kernboren

Slopen
Werk sneller en veiliger met onze boorhamers


Krachtige Nuron-accu's
Ondersteunt een hogere productiviteit dankzij optimale afstemming tussen machine, lader en inzetgereedschap

Active Torque Control (ATC)
Voorkomt dat de boorhamer ongecontroleerd gaat draaien als de boor vastloopt

Active Vibration Reduction (AVR)
Helpt de productiviteit te verhogen door het werk comfortabeler te maken en vermoeidheid te verminderen

Stofafzuigsysteem
Ondersteunt efficiënter en veiliger werken door fijnstof tijdens het boren te verminderen (stofzuiger vereist)

Kies je stroombron
Werk je op een plek waar mobiliteit belangrijk is of waar weinig stroom beschikbaar is? Dan zit je goed met onze Hilti accuboorhamers op het Nuron-platform. Heb je juist een vaste werkplek en draait het om continu kracht leveren bij seriewerk? Dan is een boorhamer met snoer de beste keuze.
Wat je kunt doen met één keer opladen*


Wanneer gebruik je een gesnoerde machine?

* Gebaseerd op interne tests met:
TE 70-22 accu boorhamer TE-YX boor, 1x B 22-290 Nuron-accu. Omstandigheden op de bouwplaats, zoals temperatuur, vochtigheid, stofniveaus en materialen waaraan wordt gewerkt, kunnen een aanzienlijke invloed hebben op de maximale hoeveelheid werk die mogelijk is met één acculading.
Kies jouw Hilti boorhamer
Veelgestelde vragen
Zorg dan dat je werkt met een goed afgestemd systeem om het maximale uit je Hilti accuboorhamer te halen: gebruik accu’s, opladers en verbruiksmaterialen die speciaal zijn ontworpen voor snoerloze machines. Zo haal je het beste uit je machine – krachtig, efficiënt en zonder onderbrekingen.

Accu
Voor grotere boorhamers, zoals de TE 60, is de B 22-290 Nuron-accu een geschikte keuze – Hilti’s 22V Li-ion-accu met de hoogste capaciteit. Compatibel met alle Nuron-accumachines.

Oplader
De C 8-22 Nuron-snellader is onze snelste manier om je Nuron-accu’s op te laden – hij herstelt het vermogen al binnen 30 minuten.

Verbruiksmaterialen
Haal het maximale uit je werk door voor Hilti’s Ultimate-lijn verbruikmaterialen te kiezen. Zo zorgen Ultimate-lijn boren voor tot wel 30% snellere boorsnelheden – zodat je verder komt en meer gaten kunt boren.
Hilti heeft een ruime keuze aan sterke verbruiksmaterialen die je helpen om efficiënter en langer te werken.

Boren voor beton en metselwerk
SDS Plus (TE-C of TE-CX): Deze boren zijn ideaal voor kleinere boorhamers en geschikt voor het boren van ankergaten in beton, metselwerk en baksteen.
SDS Max (TE-Y of TE-YX): Deze boren zijn ontworpen voor grotere boorhamers en bedoeld voor zwaarder werk, zoals boren in gewapend beton of het maken van gaten met een grote diameter.

Beitels
Voor sloopwerk, beitelwerk en precisiebreekwerk in beton of metselwerk gebruik je punt- of platte beitels (TE-C/TE-Y). Zelfslijpende ontwerpen, zoals de TE-CX SM, helpen om stilstand te beperken.

Stofbeheer
Voor een schonere bouwplaats sluit je holle boren (zoals de TE-CD of TE-YD) aan op een stofafzuigsysteem.

Aanslagboren
Voor een consistente gatdiepte en een correcte installatie van HSC-achterinsnijdende ankers gebruik je aanslagboren (bijv. TE-C-HSC-B).
1. Verwijder de accu of haal de stekker uit het stopcontact
Trek altijd de stekker uit het stopcontact of verwijder de accu van een snoerloos model voordat je begint met schoonmaken. Zo voorkom je dat het apparaat per ongeluk wordt ingeschakeld.
2. Verwijder hardnekkig vuil
Verwijder hardnekkig vuil voorzichtig van het gereedschap.
3. Reinig de luchtopeningen
Reinig de luchtopeningen, indien aanwezig, voorzichtig met een droge, zachte borstel.
4. Reinig de behuizing
Gebruik alleen een licht vochtige doek om de behuizing schoon te maken. Vermijd schoonmaakmiddelen die siliconen bevatten, want die kunnen de kunststof onderdelen aantasten. Maak de contactpunten schoon met een droge, schone doek.
1. Koppel de stroom los
Trek altijd de stekker uit het stopcontact of verwijder de accu van een snoerloos model voordat je ze opbergt.
2. Kies een geschikte opberglocatie
Bewaar het product en de accu’s op een koele, droge plek, buiten het bereik van kinderen en onbevoegden. Laat accu's nooit achter in direct zonlicht, op warmtebronnen of achter glas.
3. Bewaar accu's niet in opladers
Laat accu’s niet onnodig lang op de oplader zitten. Het is verstandig om de oplader los te koppelen en de accu te verwijderen zodra het opladen is voltooid – vooral bij opslag of transport.
4. Inspecteer voor en na opslag
Controleer voor elk gebruik en voor en na langdurige opslag het product en de accu's op beschadigingen.
Notities
(1) Cijfer uit 2024 (2) Raadpleeg onze Algemene Verkoopvoorwaarden voor meer informatie.