S-MD 31 PSS zelfborende metalen schroeven
Zelfborende schroef S-MD31PSS 5,5x22 productnummer: 2114797

Zelfborende cilinderkopschroef (A4 roestvrij staal) met 12 mm sluitring voor dunne metaal-op-metaal sluitingen (tot 3 mm)
- Grootte onderlegring: 12 mm
- Basismaterialen: Koolstofstaal, Aluminium
- Omgevingscondities: Droge binnenruimte, Binnenomgevingen met tijdelijke condensatie, Buiten, landelijke of stedelijke omgeving met lage vervuiling, Buiten met gemiddeld concentratie van vervuiling, Buiten, gebieden met zware industriële vervuiling, Dicht bij wegen, Kustgebieden
premium
Hilti klanten zochten ook naar Schroef, Spaanloze schroef, Overlap schroef, Zelfborende schroef of Schroeven.
Selecteer opties
Bereik boorcapaciteit DC
- 0.75 - 3 mm
Lengte
- 22 mm
Verpakkingseenheid
- 500 Stk
Hoeveelheid
Pakketten
Totaal Stuks
500
Nettoprijs met korting
EUR 194,60
EUR 0,39
/
1 Stuk



