VC 40L-X L-klasse stofafzuiger
Universele stof- en waterzuiger VC 40L-X #2220067






Krachtige stofafzuiger met groot reservoir en duwbeugel voor aansluiting op elektrisch gereedschap en schoonmaakwerkzaamheden (nat & droog), tank van 30 liter
- Zelfstandige luchstroommotor: 74 l/s
- Luchtstroom bij slangeinde: 39 l/s
- Max. vacuüm: 24.5 kPa
Hilti klanten zochten ook naar Stofzuiger, Waterzuiger, Stofafzuiging, Universele stofzuiger of Afzuiging.
Selecteer opties
Verpakkingseenheid
- 1 Stk
Hoeveelheid
Pakketten
Totaal Stuks
1
Je kunt je bedrijfsprijzen niet zien
Nettoprijs met korting
EUR 990,78
EUR 990,78
/
1 Stuk
Technische gegevens
Zelfstandige luchstroommotor
74 l/s
Luchtstroom bij slangeinde
39 l/s
Max. vacuüm
24.5 kPa
Watercapaciteit
22.8 l
Stofcapaciteit
34 kg
Stofklasse
L
Exacte toepassing
Schoonmaken, Boren en breken, Hout zagen, Zagen en slijpen (licht, tot 125 mm/5 inch), Gipsplaat en hout schuren, Nat boren, Dozen boren, Zagen en slijpen (zwaar, boven 125 mm/5 inch), Sleuven, Waterafzuiging
Geïntegreerd stopcontact
Ja
Max. contactdoosvermogen (uitgang)
2400 W
Voedingsbron
Met snoer
Ingangsvermogen
1200 W
Zuigvermogen
74 l/s
Nominale ingangsspanning
230 V
Stroomkabellengte
7 m
Afmetingen (l x b x h)
560 x 365 x 590 mm
Gewicht volgens EPTA-Procedure 01/2003 zonder accu
14.4 kg
Documenten
pdf Gebruikshandleiding VC 20/40X, Arabisch, Bulgaars, Deens, Duits, Grieks, Engels, Spaans, Estisch, Fins, Frans, Kroatisch, Hongaars, Italiaans, Kazachs, Litouws, Lets, Nederlands, Noors, Pools, Portugees, Roemeens, Zweeds, Turks, Oekraïens, Servisch [ 4.6 MB ]
Functies en toepassingen
Functionaliteiten
- Stevige universele stofzuiger die is gebouwd voor constructiewerk. Geïntegreerde drukbalk voor mobiliteit over langere afstanden en extra duurzame onderdelen voor de zwaarste bouwplaatsomstandigheden
- Extreem duurzame banden. Gemaakt om water, hitte en gaten te weerstaan bij gebruik op bouwplaatsen
- Hilti AirBoost automatische, adaptieve filterreiniging. Reinigt het luchtfilter wanneer dat nodig is, zodat stofafzuigprestaties consistent hoog blijven
- Prestatiedisplay. Live feedback over de filterstatus en zuigkracht van de stofzuiger
- Optionele auto-start functie beschikbaar: in- en uitschakelen met Bluetooth®-afstandsbediening
Toepassingen
- Afzuiging van stof bij boren, zagen, slijpen, sleuven zagen en droog diamantboren
- Nat- en droog zuigen
- Verwijderen van boorslijk bij diamantboren
Gerelateerde producten
Stofzuigerfilters voor natte en droge toepassingen met extra PTFE-coating voor langere filterlevensduur, aanbevolen voor stofintensieve toepassingen zoals slijpen en (sleuven)zagen
Vervangende mondstukken en slangen voor gebruik met Hilti-bouwstofzuigers of stofafzuiging
Services
Hilti Tool Service
- Onderhoud is tot max. 2 jaar kosteloos, incl. slijtende onderdelen, afhaling en teruglevering
- Na een kostenvrije periode geldt een plafond voor reparatiekosten van max. 40% van de prijs van een vergelijkbaar nieuw apparaat
- een kostenvrije periode van 3 maanden na elke reparatie
- Productgarantie op onderdelen en fabricageonregelmatigheden voor zo lang wij het gereedschap onderhouden
- Exclusief gebruik van originele Hilti-onderdelen
Fleet Management
- Individuele labels en online inzage zorgen voor de transparantie van het gereedschappenbestand.
- De maandelijkse vergoeding dekt alle kosten voor het gereedschap, de service en de reparatiekosten en draagt bij aan een absolute kostenbeheersing en administratieve efficiëntie.
- Hoogwaardige gereedschappen en de nieuwste technologie helpen de productiviteit op de werklocatie te verhogen.
- Leengereedschappen tijdens een reparatie zorgen dat productieverlies voorkomen wordt.
- Tijdelijke gereedschappen voor piekperiodes en speciale toepassingen helpen de investeringskosten te verlagen.

