VC 40L-X L-klasse stofafzuiger
Stofzuiger VC 40LX 220-240V #2411684




Krachtige stofafzuiger met groot reservoir en duwbeugel voor aansluiting op elektrisch gereedschap en schoonmaakwerkzaamheden (nat & droog), tank van 30 liter
- Zelfstandige luchstroommotor: 74 l/s
- Luchtstroom bij slangeinde: 39 l/s
- Max. vacuüm: 24.5 kPa
Selecteer opties
Verpakkingseenheid
- 1 Stk
Hoeveelheid
Pakketten
Totaal Stuks
1
Je kunt je bedrijfsprijzen niet zien
Nettoprijs met korting
EUR 1 028,54
EUR 1 028,54
/
1 Stuk
Technische gegevens
Zelfstandige luchstroommotor
74 l/s
Luchtstroom bij slangeinde
39 l/s
Max. vacuüm
24.5 kPa
Watercapaciteit
22.8 l
Stofcapaciteit
30 kg
Stofklasse
L
Exacte toepassing
Schoonmaken, Boren en breken, Hout zagen, Zagen en slijpen (licht, tot 125 mm/5 inch), Gipsplaat en hout schuren, Nat boren, Dozen boren
Geïntegreerd stopcontact
Ja
Max. contactdoosvermogen (uitgang)
1200 W
Voedingsbron
Met snoer
Ingangsvermogen
1200 W
Zuigvermogen
74 l/s
Stroomkabellengte
7 m
Afmetingen (l x b x h)
560 x 365 x 590 mm
Gewicht volgens EPTA-Procedure 01/2003 zonder accu
14.4 kg
Documenten
pdf Gebruikshandleiding VC 20X; VC 40X (05), Arabisch, Bulgaars, Tsjechisch, Deens, Duits, Grieks, Engels, Spaans, Estisch, Fins, Frans, Kroatisch, Hongaars, Italiaans, Kazachs, Litouws, Lets, Nederlands, Noors, Pools, Portugees, Roemeens, Slowaaks, Sloveens, Zweeds, Turks, Oekraïens, Servisch [ 6.1 MB ]
Functies en toepassingen
Functionaliteiten
- Stevige L-klasse stofafzuiger gebouwd voor constructiewerk – geïntegreerde drukbalk voor mobiliteit over langere afstanden en extra duurzame componenten om de zwaarste bouwplaatsomstandigheden te weerstaan
- Extreem duurzame banden. Bestendig tegen water, hitte en gaten te voorkomen bij gebruik op bouwplaatsen
- Automatische filterreiniging - adaptieve filterreiniging zorgt voor consistente afzuigprestaties en wordt alleen geactiveerd wanneer nodig, waardoor lawaai en werkonderbrekingen worden verminderd
- Verbeterde veelzijdigheid – bevestig eenvoudig uw VC 40L-X vacuüm top aan een VC continu zaksysteem voor meer capaciteit en snellere tasverwissels die passen bij uw toepassing
- Eenvoudige organisatie en transport - houd uw uitrusting opgeborgen met ingebouwde accessoires, waaronder een riemriem voor extra opbergruimte voor gereedschap, bungeekoorden voor het opbergen van slangen en stroomkabels, en een optionele zachte tas voor reservefilters en meer
Toepassingen
- Afzuiging van stof bij boren, zagen, slijpen, sleuven zagen en droog diamantboren
- Nat- en droog zuigen
- Verwijderen van boorslijk bij diamantboren
Gerelateerde producten
Draagbare, tijdelijke elektrische stroomtoevoer met hoog vermogen en capaciteit voor gebruik met zwaar elektrisch gereedschap
Vervangende mondstukken en slangen voor gebruik met Hilti-bouwstofzuigers of stofafzuiging
Vervangende mondstukken en slangen voor gebruik met Hilti-bouwstofzuigers of stofafzuiging
Vervangende mondstukken en slangen voor gebruik met Hilti-bouwstofzuigers of stofafzuiging