REGISTRERENMakkelijk online bestellen en gepersonaliseerde online servicesMeer informatie
Nuron

PM 50MG-22 multi-lijnlaser

Multilijnlaser PM 50MG-22 kof #2390114

Zelfnivellerende laser met hoge zichtbaarheid, 3 groene 360° lijnen en meer dan 15 uur werktijd voor nivelleren, uitlijnen, vierkant maken en loodgieterswerk (Nuron accu platform)

  • Nauwkeurigheid: ±3 mm aan 10 m
  • Max. werkafstand (diameter): 80 m (Lijnen), 130 m (Lijnen, met ontvanger)
  • Type accu: 22 V

Hilti klanten zochten ook naar Multilijn laserKruislijnlaserGroene laserBinnen laser of Uitzetten.

Pas je kit aan

Losse machine
Machine met koffer
Hoeveel kits wilt u bestellen?
Je kunt je bedrijfsprijzen niet zien

Log in of registreer om je bedrijfsprijzen te zien.

Nettoprijs met korting
EUR 903,64