REGISTRERENMakkelijk online bestellen en gepersonaliseerde online servicesMeer informatie

Steenboor om gaten te boren in voornamelijk bakstenen, gipsplaten en licht beton

  • Opname: Gladde schacht
  • Basis materiaal: Metselwerk, Afbouw, Lichtgewicht beton
  • Werkmodus: Boren, Alleen boren
premium

Hilti klanten zochten ook naar BoorSteenboorBetonboorSpiraalboor of Boortjes.

Selecteer opties

Diameter
  • 4 mm
  • 5 mm
  • 6 mm
  • 8 mm
  • 9 mm
  • 10 mm
  • 12 mm
Lengte
  • 75 mm
  • 85 mm
  • 100 mm
  • 120 mm
  • 150 mm
Werklengte
  • 40 mm
  • 50 mm
  • 60 mm
  • 80 mm
  • 90 mm
Verpakkingseenheid
  • 1 Stk
  • 5 Stk
Product opties
Hoeveelheid
Pakketten
Totaal Stuks
1
Je kunt je bedrijfsprijzen niet zien

Log in of registreer om je bedrijfsprijzen te zien.

Nettoprijs met korting
EUR 9,89
EUR 9,89
/
1 Stuk

Technische gegevens

Opname
Gladde schacht
Basis materiaal
Metselwerk, Afbouw, Lichtgewicht beton
Werkmodus
Boren, Alleen boren
Diameter
9 mm
Lengte
120 mm
Productklasse
Premium

Functies en toepassingen

Functionaliteiten

  • Boren met lange levensduur en hoge prestaties die speciaal zijn ontwikkeld om in verschillende soorten metselwerk te boren
  • Ideaal voor het (klop)boren met Hilti-accu boormachines

Toepassingen

  • Boren in baksteen, hout, tegels, plastic en gipsplaat
Live productdemonstratie aanvragen

Live productdemonstratie aanvragen

Live productdemonstratie aanvragen
Live chat starten

Live chat starten

Live chat starten