WDB T Spiraalboor
Spiraalboor 28x145/220 #305030

Spiraalboren voor netjes en nauwkeurig boren in hout
- Opname: Gladde schacht
- Basis materiaal: Hout
- Werkmodus: Alleen boren
premium
Hilti klanten zochten ook naar Boor, Boren set, Houtboor, Spiraalboor of Boortjes.
Selecteer opties
Diameter
- 5 mm
- 6 mm
- 14 mm
- 16 mm
- 18 mm
- 20 mm
- 22 mm
- 28 mm
Verpakkingseenheid
- 1 Stk
Hoeveelheid
Pakketten
Totaal Stuks
1
Nettoprijs met korting
EUR 105,49
EUR 105,49
/
1 Stuk
Technische gegevens
Opname
Gladde schacht
Basis materiaal
Hout
Werkmodus
Alleen boren
Diameter
28 mm
Lengte
220 mm
Werklengte
145 mm
Productklasse
Premium
Functies en toepassingen
Functionaliteiten
- Goede punt voor nauwkeurige centrering en start positie
- Geoptimaliseerde groeven voor snel boren
- Snijkanten verminderen splinteren van hout
Toepassingen
- Precies en splintervrij boren in zacht en hard hout, fineer en triplex
- Ideaal voor het voorboren en boren van deuvelgaten.
- Boren van kleine en middelgrote gaten