REGISTRERENMakkelijk online bestellen en gepersonaliseerde online servicesMeer informatie

S-MP 74 S zelftappende schroeven

Zelftappende schroef S-MP74S 6,3x38 #283559

Zelftappende schroef (RVS A2) met 22 mm ring voor bevestiging van stalen/aluminium platen op dik staal

  • Grootte onderlegring: 22 mm
  • Basismaterialen: Koolstofstaal
  • Omgevingscondities: Droge binnenruimte, Binnenomgevingen met tijdelijke condensatie, Buiten, landelijke of stedelijke omgeving met lage vervuiling, Buiten met gemiddeld concentratie van vervuiling
premium

Hilti klanten zochten ook naar SchroefZelftappende schroefTapschroefTapschroeven of Zelfborende schroef.

Selecteer opties

Diktebereik bevestigd MF
  • 1.9 - 9 mm
  • 1.9 - 12 mm
  • 1.9 - 19 mm
  • 1.9 - 25 mm
  • 1.9 - 37 mm
  • 1.9 - 50 mm
  • 12 - 62 mm
  • 1.9 - 87 mm
  • 25 - 75 mm
  • 1.9 - 112 mm
  • 1.9 - 138 mm
  • 1.9 - 162 mm
  • 1.9 - 187 mm
  • 1.9 - 212 mm
  • 1.9 - 237 mm
Lengte
  • 22 mm
  • 25 mm
  • 32 mm
  • 38 mm
  • 50 mm
  • 63 mm
  • 75 mm
  • 88 mm
  • 100 mm
  • 125 mm
  • 150 mm
  • 175 mm
  • 200 mm
  • 225 mm
  • 250 mm
Verpakkingseenheid
  • 100 Stk
  • 250 Stk
  • 500 Stk
Product opties
Hoeveelheid
Pakketten
Totaal Stuks
250
Je kunt je bedrijfsprijzen niet zien

Log in of registreer om je bedrijfsprijzen te zien.

Nettoprijs met korting
EUR 171,20
EUR 0,68
/
1 Stuk