Siliconen isolatieband
Inlegband L2 silicone #274520

Siliconen isolatieband voor plaatsing in beugels
- Materiaalsamenstelling: Siliconenrubber
- Oppervlakte afwerking: n.v.t.
- Hardheid isolatiemateriaal: 45° ±5° wal A
Hilti klanten zochten ook naar Isolatieband, Isolatiestrip, Isolatietape, Isolatieriem of Isolatie band.
Selecteer opties
Lengte - L
- 10000 mm
- 20000 mm
Breedte - B
- 20 mm
- 41 mm
Verpakkingseenheid
- 1 Stk
Hoeveelheid
Pakketten
Totaal Stuks
1
Nettoprijs met korting
EUR 578,38
EUR 578,38
/
1 Stuk



