REGISTRERENMakkelijk online bestellen en gepersonaliseerde online servicesMeer informatie

Innovaties voor houtbouw

✓ Bespaar montagetijd ✓ Betrouwbare verbindingen voor CLT en hout-beton ✓ Ideaal voor prefabricage

Wat is de P2P-verbinder?

Afbeelding van P2P-verbinder

Bevestig CLT-panelen razendsnel en bespaar tot 80% montagetijd

De P2P-verbinder maakt het mogelijk om CLT-panelen met één handeling uit te lijnen én te bevestigen. Met slechts een slagmoersleutel en adapter bespaar je tot 80% montagetijd vergeleken met traditionele methodes. Dit betekent minder handelingen, minder fouten en een snellere oplevering. ​

​P2P is ideaal voor prefab en circulaire projecten, omdat het losmaakbaar is en hergebruik van materialen ondersteunt. Combineer P2P met onze software en engineering support voor een totaaloplossing die veiligheid en efficiëntie garandeert.

Vraag een gratis demo aan

Top 3 voordelen van P2P

Icoon van vinkje

Bevestigen én uitlijnen in één stap ​

Monteer en lijn uit met één snelle handeling. Met onze adapter en slagmoersleutel bespaar je tot 80% montagetijd vergeleken met traditionele methodes.

Afbeelding van gereedschapicoontje

Snelle demontage

Moet er iets aangepast of verwijderd worden? Geen probleem, demontage gaat net zo eenvoudig en snel.​

Afbeelding van hijskraanicoon

Zekerheid op de bouwplaats

Ons systeem is zo eenvoudig dat iedereen ermee kan werken. Er is geen gespecialiseerd personeel nodig, en je bent verzekerd dat jouw ontwerp correct wordt uitgevoerd.

Wat is de HCW-houtverbinder?

Afbeelding van HCW-verbinder

Dé slimme oplossing voor hout-beton verbindingen

De HCW-houtverbinder is een snel en efficiënt verbindingssysteem van gegalvaniseerd staal voor het monteren van prefab houtconstructies. De verbinder is ontworpen voor maximale betrouwbaarheid en snelheid op de bouwplaats. ​

Met varianten zoals HCW-S voor afschuifbelasting en HCW-L voor trekbelasting biedt Hilti oplossingen voor uiteenlopende constructieve uitdagingen. Deze ankers zorgen voor een veilige verbinding tussen hout en beton, zelfs onder seismische belasting en variabele randafstanden.

Vraag een vrijblijvend adviesgesprek aan

HCW Project op Terschelling

Een unieke locatie vraagt om een slimme oplossing. Midden in de duinen van Terschelling bouwt iWood met het Hilti HCW-houtverbindingssysteem aan een project waar eenvoud en precisie samenkomen. Alles is vooraf berekend en geprefabriceerd, zodat op de bouwplaats geen gedoe meer onstaat: elementen laten zakken, klikken en klaar.​

Het resultaat? Minder fouten, sneller werken en een sterke verbinding tussen hout en beton. Bekijk de video en ontdek hoe eenvoudig het kan zijn.

Top 3 voordelen van HCW

Afbeelding van vinkje-icoon

Klik-en-klaar montage

Alles is vooraf berekend en geprefabriceerd. Op de bouwplaats schuiven panelen direct over de ankers, geen gedoe, geen extra handelingen. Dat maakt het werk sneller en foutloos.

Afbeelding met PLT station icoon

Meer zekerheid met digitale voorbereiding

Met gebruik van een Total Station wordt elke ankerpositie exact uitgezet. Digitale voorbereiding sluit naadloos aan op de uitvoering, waardoor je gegarandeerd sterke verbindingen krijgt en fouten vrijwel uitgesloten zijn.

Afbeelding van schroeficoon

Universele toepasbaarheid

Met slechts drie connectorvarianten dek je vrijwel alle verbindingseisen. Minder onderdelen betekent eenvoudigere planning en minder voorraadbeheer.

Wil je meer leren over houtbouw?

Afbeelding Coert en hout

Gratis webinar: Toepassingen en rekenmethodes in de houtbouw

Op 9 december om 10:00 uur deelt ing. Coert de Jong praktische inzichten over het ontwerpen en berekenen van houtverbindingen. Het webinar is met name relevant voor constructeurs die in toenemende mate te maken krijgen met dergelijke verbindingen.

Meld je nu aan

Klaar om jouw houtbouwproject te versnellen?

Vraag een gratis demo of adviesgesprek aan door hieronder je contactgegevens in te vullen. We nemen snel contact met je op.