- Home
- Solutions
- Inspiratie
- Productiviteitsoplossingen
- Haakse slijper
Haakse slijper: De allrounder onder de metaalspecialisten
De haakse slijper is een van de populairste en veelzijdigste machines op de bouwplaats.
Doorslijpen, schuren, polijsten – met het hoge toerental en de flexibele schuurschijven is dit gereedschap een echte allrounder onder de metaalspecialisten. Voor wie geluid en vonken geen problemen vormen, is de draadloze slijptol AG 6D-22 met een koolborstelloze motor ideaal voor vrijwel alle dagelijkse slijpklussen op de bouwplaats. Dankzij zijn ergonomische vorm is het ook op lastiger bereikbare plekken in te zetten, zonder de gebruiker te vermoeien.
Overigens: door het hoge toerental van de machine kunnen haakse slijpers bij het contact met het te bewerken materiaal uitbreken. Om verwondingen te voorkomen, moet de gebruiker bij lastige toepassingen het stevig vasthouden; ook als de machine beveiligd is met een krachtige motorrem.
De nieuwe slijptol op accu AG 6D-22
Veelzijdige machine voor nauwkeurige snij- en slijpwerkzaamheden onder veeleisende omstandigheden
De nieuwe haakse slijper op accu AG 6D-22 geschikt voor bewerken van staal, metaal en beton, ideaal voor veeleisende werkzaamheden tot 150 mm. Bijzonder geschikt voor hoog- en laagbouw, metaalbouw en installatie van sanitair, verwarming en airconditioning, overtuigt hij door prestatie, ergonomie en veiligheidsfuncties. De vernieuwde Nuron haakse slijper op accu heeft een afgestemde 22 volt accu en koolborstelloze motor voor hoge zaagsnelheid en levensduur.
Beveiligingsfuncties in een oogopslag
Motor stopt door SensTech-Technologie
De slijptol op accu AG 6D-22 is voorzien van de gepatenteerde SensTech-Technologie, die herkent of de machine op de juiste manier wordt vastgehouden. Het handvat heeft een elektronische beveiliging in plaats van een mechanische dodemansknop. Als de gebruiker de controle verliest, stopt de machine automatisch om verwondingen te voorkomen. In combinatie met het elektronische 3D-veiligheidssysteem (ATC) bezit de AG6D-22 een omvangrijke terugslagbescherming en zet daarmee een nieuwe standaard voor arbeidsveiligheid. Daarnaast zorgt de motorrem voor snel stoppen van de schijf om ongevallen door plotselinge ongecontroleerde bewegingen te vermijden.
Naar de accu haakse slijper AG 6D-22Stofvrij werken met haakse slijper
De Nuron haakse slijper met stofkap is geschikt voor het stofvrij doorslijpen of schuren van minerale oppervlakken. In combinatie met de Nuron-accustofzuiger, die met de accu's van hetzelfde platform gebruikt kan worden, wordt het stof direct opgezogen, wat ten goede komt aan de gezondheid van de gebruikers.
Naar de stofhoezen voor haakse slijpersTrillingsarm werken
Daarnaast zorgen de ergonomische, met rubber beklede handgreep en de trillingsgedempte zijhandgreep voor comfortabel werken, wat minder vermoeiend is. Bij het werken op hoogte beschermt de machinebeveiliging tegen het vallen van de Nuron-machines.
Naar de accu haakse slijper AG 6D-22
Veiligheidsfuncties van de Nuron accu haakse slijper AG 6D-22
In deze video kom je meer te weten over welke veiligheidsfuncties en ergonomische verbeteringen de Hilti Nuron slijptol op accu AG 6D-22 biedt; ter bescherming van de gezondheid van de gebruikers en ter vermindering van stilstand.
Haakse slijper: alleskunner onder de metaalspecialisten
Accu haakse slijper AG 5D-22
Voor krachtige zaag- en schuurwerkzaamheden met schijven tot 125 mm - met dodemansknop.
Naar de accu haakse slijper AG 5D-22Accu haakse slijper AG 4S-22
Voor dagelijks zaag- en schuurwerk met snelheidsregeling en schakelaar aan de zijkant.
Naar de accu haakse slijper AG 4S-22Haakse slijper AG 20SE met snoer
Een gereedschap met snoer wordt aanbevolen voor het doorslijpen en scheiden van harde metalen en roestvrij staal.
Naar haakse slijper AG 125-20SE Naar haakse slijper AG 150-20SEWat is het verschil tussen een doorslijpmachine en een haakse slijper?
Hilti haakse slijper bijv. AG 125-13S of AG 4S-22
De Hilti haakse slijpers zijn compacte, krachtige elektronische machines, die speciaal voor professionals in (metaal)bouw ontwikkeld zijn. Ze zijn geschikt voor het zagen, slijpen en polijsten van metaal, maar ook voor lichte doorslijpwerkzaamheden in steen of beton (bijv. tegels, metselwerk). Modellen zoals de AG 4S-22 zijn uitgerust met koolborstelloze motoren, elektronische toerentalregeling, ATC (Active Torque Control), om veiligheid en controle te verhogen. Vooral qua accu (Nuron-platform) bieden ze hoge flexibiliteit op de bouwplaats.
Naar de accu haakse slijpersHilti doorslijpmachines DSH 600-X of DSH 700-X
De doorslijpmachines van Hilti zijn krachtige professionele machines, die speciaal voor veeleisende opdrachten in bouw van gebouwen, wegwerkzaamheden of bij reddingswerken ontwikkeld werden. Ze zijn gemaakt om harde en bestendige materialen zoals wapeningsstaal, asfalt, natuursteen of dikwandige metalen buizen efficiënt door te slijpen. Klassieke modellen zoals de DSH 600-X of DSH 700-X werken met een krachtige benzinemotor, zijn voorzien van functies zoals Easy Start, automatische filterreiniging en vibratiedempende handgrepen, om ook bij langdurige inzet comfortabel en betrouwbaar te functioneren.
Met de DSH 600-22 biedt Hilti daarnaast een doorslijpmachine op accu voor zware taken, die hetzelfde vermogen levert als een 60-cc benzinedoorslijper – echter zonder uitlaatgassen, geluidsarm en minder onderhoud. Daarnaast is het bijzonder geschikt voor inzet in gevoelige omgevingen, binnen of overal waar emissies vermeden moeten worden, zonder op prestaties in te leveren.
Naar benzine motorslijpers Naar doorslijpmachine op accu DSH 600-22Haakse slijper met snoer of slijptol op accu?
De beslissing tussen een elektrische of slijptol op accu hangt af van het vermogen en het comfort. Modellen met snoer zoals de AG 125-20SE haakse slijper bieden constante prestaties voor veeleisende werkzaamheden, terwijl snoerloze modellen zoals de AG 6D-22 mobiliteit bieden en problemen met snoeren voorkomen. Hands-on testen van beide varianten kunnen helpen om een persoonlijke voorkeur te bepalen.
Naar de elektrische haakse slijpersHaakse slijpers op accu reduceren het risico op struikelen en profiteren van langere accuduurzaamheid, hoewel sommigen de voorkeur geven aan de constante prestaties van modellen met snoer. Het testen van draadloze slijptollen kan aantonen of de voordelen interessant zijn voor jou en de inzet van beide types kan de veelzijdigheid voor verschillende toepassingen bieden.
Naar de accu haakse slijpersVeelgestelde vragen
Wat is het verschil tussen een Flex en een haakse slijper?
Het begrip "Flex" is een merknaam, die in de volksmond voor een haakse slijper wordt gebruikt.
De basisfunctie van de machine is echter identiek: Het zijn veelzijdige machines voor schuur- en slijpwerkzaamheden. Er zijn echter verschillen in de uitrusting en de detail van de werking. Moderne haakse slijpers op accu, die vaak voorzien zijn van koolborstelloze motoren, bieden aanvullende mobiliteit en flexibiliteit, terwijl modellen met snoer in de regel een continu vermogen mogelijk maken. De Hilti AG 20-serie is een van de eerste machines met snoer die een koolborstelloze motor heeft.
Het concrete gebruik hangt dus sterk af van eisen van de gebruiker, waarbij de terminologie min of meer synoniem is. Het is evenwel belangrijk om bij de koopbeslissing rekening te houden met de specifieke eigenschappen van verschillende modellen, om de juiste machine voor de respectievelijke toepassing te kiezen.
Waarvoor gebruik je een draadloze slijptol?
De haakse slijper is een bijzonder veelzijdige machine, die zowel in de werkplaats alsook op de bouw door professionals wordt gebruikt. Hiermee kun je probleemloos verschillende materialen zoals metaal, steen en zelfs beton slijpen of schuren. Deze allrounder onder de machines is niet alleen geschikt voor nauwkeurige slijpwerkzaamheden maar is ook bijzonder geschikt om oppervlakken van roest te ontdoen of oude verflagen te verwijderen. Vooral voor metaalbewerking wordt het vaak ingezet, om lasnaden glad te slijpen of metalen oppervlakken te polijsten. Daarnaast kan de haakse slijper ook worden gebruikt voor gedetailleerd werk met de hand, zoals het op maat snijden van tegels of het slijpen van keramiek.
Welke haakse slijper is de beste?
De beslissing welke slijptol het beste is, hangt sterk af van de individuele eisen en de toepassing. Professionele gebruikers, die op de bouwplaats werken, hebben in de regel een krachtige machine met een hoog toerental en mobiele eigenschappen nodig, zoals bijvoorbeeld een draadloze slijptol met een koolborstelloze motor. Deze modellen bieden niet alleen flexibiliteit en bewegingsvrijheid, maar zijn ook ideaal voor het werken onder omstandigheden waarbij een kabel onhandig kan zijn. Daarnaast moet je bij de keuze voor de beste haakse slijper rekening houden met veiligheidsfuncties, zoals automatische motorrem of anti-trillingsystemen, die niet alleen het gebruik verlichten maar ook het risico op verwondingen minimaliseren.
Hoeveel watt moet een haakse slijper hebben?
De keuze voor de juiste vermogensklasse van een haakse slijper hangt af van het soort werk wat je ermee wilt uitvoeren. Voor lichtere werkzaamheden zoals het schuren van hout of het verwijderen van verf is vaak een model met lichter vermogen tussen 500 en 800 watt voldoende. Voor het verwerken van hardere materialen zoals metaal of steen moet je voor een effectieve materiaalverwijdering, zeker een model met een vermogen van ten minste 1.000 watt in aanmerking nemen. Krachtige slijptollen van meer dan 1.500 watt zijn ideaal voor professionele toepassingen, waarbij een constant, krachtig vermogen nodig is. Het vermogen heeft niet alleen effect op de snelheid en efficiëntie van het werk, maar ook op de levensduur van de machine, aangezien krachtige modellen minder gevoelig zijn voor oververhitting. Ten slotte moet je er ook over nadenken of een model met snoer of een slijptol op accu beter bij je mobiliteits- en flexibiliteitseisen past.
Onderhoud van haakse slijpers
Om de duurzaamheid en het optimaal functioneren van een haakse slijper te garanderen, is regelmatig onderhoud noodzakelijk. Daarnaast moet de gebruiker erop letten dat de slijptol na elk gebruik grondig wordt gereinigd om stof en residu te verwijderen, het vermogen te behouden. Ook de controlelampjes moeten regelmatig worden gecontroleerd, om er zeker van te zijn dat er geen defecten zijn. Het is daarnaast belangrijk om de schuurschijven regelmatig op slijtage te controleren en op tijd te vervangen, om zuivere slijpresultaten en meer zekerheid te garanderen. Daarnaast moet er een regelmatige inspectie van de stroomverbinding of de accu's plaatsvinden, om een probleemloze inzet van de machine te garanderen en beschadigingen door stroomschommelingen of oude accu's te voorkomen. Tot slot kunnen door de fabrikant aanbevolen onderhoud en smering van de bewegende delen ertoe bijdragen dat de levensduur en efficiëntie van de haakse slijper gemaximaliseerd wordt en ze altijd klaar zijn voor hun veelzijdige toepassingen. Als gebruikers deze aanbevelingen uitvoeren, blijven de machines altijd inzetklaar en leveren zij consistent sterke prestaties.
Hoe kies ik de juiste haakse slijper voor mijn behoeften?
De keuze voor de juiste haakse slijper is afhankelijk van de specifieke toepassingen. Voor het slijpen of schuren van metaal zijn slijptollen die geschikt zijn voor hardere materalen, zoals de AG125-20SE, vereist. Voor het bewerken van beton zijn kleinere slijpers geschikt voor het inzagen en polijsten, terwijl grotere meer geschikt zijn voor doorzagen. Er moet ook rekening worden gehouden met de regelmaat van het gebruik; voor regelmatig, intensief gebruik kan de koop van machines van een hogere kwaliteit verstandig zijn. Daarom moeten, om een efficient gebruik te garanderen, de functies van de machine aan uw behoeftes worden aangepast.