Bimetalen decoupeerzaagbladen voor metaal

Bimetalen decoupeerzaagbladen voor het zagen van 2,5-6 mm dikke plaatstalen en profielen
- Productklasse: Premium
- Basis materiaal: Koolstofstaal, Ongelegeerd staal, Metaalplaat, Sandwichpaneel
- Zaagbladeigenschappen: Precieze zaagsnede, Rechte snede, Lange levensduur
premium
Hilti klanten zochten ook naar Decoupeerzaag, Decoupeerzaagbladen, Bimetaal of Zagen.
Selecteer opties
Tandafstand
- 1.8 mm
- 2 mm
- 1.9 - 2.3 mm
Lengte van getande sectie
- 67 mm
- 107 mm
- 155 mm
Zaagbladlengte
- 92 mm
- 132 mm
- 180 mm
Verpakkingseenheid
- 5 Stk
- 25 Stk
Hoeveelheid
Pakketten
Totaal Stuks
1
Nettoprijs met korting
Van EUR 16,50
Technische gegevens
Productklasse
Premium
Basis materiaal
Koolstofstaal, Ongelegeerd staal, Metaalplaat, Sandwichpaneel
Zaagbladeigenschappen
Precieze zaagsnede, Rechte snede, Lange levensduur
Documenten
pdf SJB Portfolio Overview_0622_g_en_2023, Engels [ 715.7 KB ]
Functies en toepassingen
Functionaliteiten
- Krijg meer voor elkaar met één blad: bimetalen decoupeerzaagbladen blijven scherp voor een langere en betere weerstand tegen breuk
- Minder bladwisselingen: progressief verhogen van de tandafstand zodat u met hetzelfde zaagblad een breed scala van gangbare metaaldikten kunt zagen
Toepassingen
- Recht zagen van ferro- en non-ferrometalen buizen, profielen en platen (inclusief staal)
- Voor gebruik met alle decoupeerzagen met een bladklem met T-schacht
Bekijk de individuele items voor goedkeurings- of certificaatinformatie.