REGISTRERENMakkelijk online bestellen en gepersonaliseerde online servicesMeer informatie

Premium SDS Plus (TE-C) hamerboor met 2-groefsspiraal voor het boren van ankergaten in beton

  • Opname: TE-C (SDS Plus)
  • Basis materiaal: Beton, Baksteen, Metselwerk, Kalkzandsteenblok, Natuursteen
  • Werkmodus: Boren
premium

Hilti klanten zochten ook naar BoorSDS boorBetonboorHamerboor of Betonboren.

Selecteer opties

Diameter
  • 4 mm
  • 4.3 mm
  • 5 mm
  • 5.5 mm
  • 6 mm
  • 6.5 mm
  • 7 mm
  • 8 mm
  • 10 mm
  • 12 mm
  • 14 mm
  • 15 mm
  • 16 mm
Werklengte
  • 50 mm
  • 100 mm
  • 150 mm
  • 200 mm
  • 250 mm
  • 300 mm
  • 400 mm
Lengte
  • 110 mm
  • 160 mm
  • 210 mm
  • 260 mm
  • 310 mm
  • 360 mm
  • 460 mm
Verpakkingseenheid
  • 1 Stk
  • 8 Stk
  • 16 Stk
  • 32 Stk
  • 50 Stk
Product opties
Hoeveelheid
Pakketten
Totaal Stuks
1
Je kunt je bedrijfsprijzen niet zien

Log in of registreer om je bedrijfsprijzen te zien.

Nettoprijs met korting
Van EUR 3,33

Technische gegevens

Opname
TE-C (SDS Plus)
Basis materiaal
Beton, Baksteen, Metselwerk, Kalkzandsteenblok, Natuursteen
Werkmodus
Boren
Kopvorm
2 snijders
Hoofdmateriaal samenstelling
Wolfraamcarbide
Aantal snijkanten
2
Productklasse
Premium

Functies en toepassingen

Functionaliteiten

  • Twee snijkanten en een directe overgang van snijkop naar spiraal - voor een hogere en constantere boorsnelheid tijdens de hele levensduur van de boor
  • Een brede spiraal - voert stof efficiĆ«nter af en versnelt de boorvoortgang
  • Geoptimaliseerde puntgeometrie en robuuste spiraalovergang - voor een langere levensduur van de boor
  • Ideaal voor gebruik met diverse lichte boorhamers

Toepassingen

  • Boren van gaten voor ankers van kunststof of metaal
  • Boren in beton en metselwerk

Bekijk de individuele items voor goedkeurings- of certificaatinformatie.

Live productdemonstratie aanvragen

Live productdemonstratie aanvragen

Live productdemonstratie aanvragen
Live chat starten

Live chat starten

Live chat starten