REGISTRERENMakkelijk online bestellen en gepersonaliseerde online servicesMeer informatie

Ratelsleutelset voor het plaatsen en vastdraaien van ankers, moeren en bouten

  • Application 01: Verscheidenheid aan doppen beschikbaar voor het aandraaien van bouten en moeren
  • Kenmerk: Hamersleutel
  • Advantage 01: De ratel die ook is ontworpen om te worden gebruikt als een hamer - niet nodig twee stukken gereedschap mee te nemen

Hilti klanten zochten ook naar RatelsleutelRatelsleutel setRatel of Doppen set.

Selecteer opties

Inspringing
  • SQ1/2"
  • 10mm, 11mm, 12mm, 13mm, 14mm, 15mm, 16mm, 17mm, 18mm, 19mm, 20mm, 21mm, 22mm, 24mm, 1/2", 3/8", 3/4", 1"
Lengte
  • 341 mm
Verpakkingseenheid
  • 1 Stk
Product opties
Hoeveelheid
Pakketten
Totaal Stuks
1
Je kunt je bedrijfsprijzen niet zien

Log in of registreer om je bedrijfsprijzen te zien.

Nettoprijs met korting
Van EUR 109,71

Technische gegevens

Application 01
Verscheidenheid aan doppen beschikbaar voor het aandraaien van bouten en moeren
Kenmerk
Hamersleutel
Advantage 01
De ratel die ook is ontworpen om te worden gebruikt als een hamer - niet nodig twee stukken gereedschap mee te nemen
Advantage 02
295 mm verlengarm voor een aanhaalmoment tot 600 Nm
Advantage 03
De gesmede hamerkop is permanent vastgemaakt aan de as in een geschikte vormverbinding voor extreme duurzaamheid
Opname
1/2 inch vierkant

Functies en toepassingen

Functionaliteiten

  • De ratel die ook is ontworpen om te worden gebruikt als een hamer - niet nodig twee stukken gereedschap mee te nemen
  • 295 mm verlengarm voor een aanhaalmoment tot 600 Nm
  • De gesmede hamerkop is permanent vastgemaakt aan de as in een geschikte vormverbinding voor extreme duurzaamheid
  • Stevig schakelmechanisme - draairichting veranderen van de ratelsleutel met een gehard doordrukaandrijfvierkant verzekert een hoog weerstandsvermogen
  • Voorzien van een ronde arm om impact van trillingen te minimaliseren

Toepassingen

  • Verscheidenheid aan doppen beschikbaar voor het aandraaien van bouten en moeren
  • 125 mm en 250 mm verlengdoppen met vrij draaiende hulzen voor verbeterde toegankelijkheid en eenvoudig gebruik
  • Centreerpunt voor eenvoudige uitlijning van werkstukken
  • Reserve- en vervangingsonderdelen beschikbaar

Bekijk de individuele items voor goedkeurings- of certificaatinformatie.

Live productdemonstratie aanvragen

Live productdemonstratie aanvragen

Live productdemonstratie aanvragen
Live chat starten

Live chat starten

Live chat starten