S-BH SA bithouder voor dopsleuteladapter

Dopsleuteladapter bithouder voor gebruik met normale schroevendraaiers
- Kenmerk: Overig
- Advantage 01: Snelwisselmechanisme voor snelle bitwissel met één hand - de bit wordt stevig gevat in de zelfvergrendelende bithouder
- Application 01: Dopadapter bithouder past op alle 1/4" schroevendraaierbits in overeenstemming met DIN 3126 C 6.3 en E 6.3
Hilti klanten zochten ook naar Bithouder, Bit, Bitset, Bit houder of Bit accessoire.
Selecteer opties
Lengte
- 37 mm
- 44 mm
- 50 mm
Inspringing
- HEX1/4"
Verpakkingseenheid
- 1 Stk
Hoeveelheid
Pakketten
Totaal Stuks
1
Nettoprijs met korting
Van EUR 27,01



