REGISTRERENMakkelijk online bestellen en gepersonaliseerde online servicesMeer informatie

Professionele bithouder met snelwisselfunctie

  • Application 01: Past op alle 1/4" schroevendraaierbits in overeenstemming met DIN 3126 C 6.3 en E 6.3
  • Kenmerk: Overig
  • Advantage 01: Snelwisselmechanisme voor snelle bitwissel met één hand - de bit wordt stevig gevat in de zelfvergrendelende bithouder

Hilti klanten zochten ook naar BitBithouderMagnetische bithouderTorx bit of Schroefbit .

Selecteer opties

Inspringing
  • HEX1/4"
Lengte
  • 50 mm
  • 57 mm
  • 75 mm
Verpakkingseenheid
  • 1 Stk
Product opties
Hoeveelheid
Pakketten
Totaal Stuks
1
Je kunt je bedrijfsprijzen niet zien

Log in of registreer om je bedrijfsprijzen te zien.

Nettoprijs met korting
Van EUR 25,13