REGISTRERENMakkelijk online bestellen en gepersonaliseerde online servicesMeer informatie

Neusstukken voor het vastmaken van stalen, aluminium en roestvrijstalen popnagels met uw RT 6-22-snoerloze popnageltang op accu (Beschikbaar in de maten 2,4 mm tot 4,8 mm | 3/32”to 3/16”)

Selecteer opties

Diameter
  • 2.4 mm
  • 3 mm
  • 4 mm
  • 4.8 mm
Verpakkingseenheid
  • 5 Stk
Product opties
Hoeveelheid
Pakketten
Totaal Stuks
1
Je kunt je bedrijfsprijzen niet zien

Log in of registreer om je bedrijfsprijzen te zien.

Nettoprijs met korting
Van EUR 73,90

Functies en toepassingen

Functionaliteiten

  • Meerdere maten beschikbaar - kies uit 2,4 mm, 3,0 mm, 3,2 mm, 4,0 mm of 4,8 mm voor uw popnageltoepassingen.
  • Vervangend deel - elke verpakking wordt geleverd in een set van 5 om uw verloren of beschadigde klinknagelneusstukken te vervangen
  • Meerdere maten beschikbaar - kies 3/32“, 1/8”, 5/32“, of 3/16” voor uw popnageltoepassingen

Toepassingen

  • Neushouders dragen er aan bij dat popnagels bij het naar beneden werken niet uit de tang vallen
  • Vervangende neusstukken voor de RT 6-22 popnageltang op accu

Bekijk de individuele items voor goedkeurings- of certificaatinformatie.

Live productdemonstratie aanvragen

Live productdemonstratie aanvragen

Live productdemonstratie aanvragen
Live chat starten

Live chat starten

Live chat starten