MP-US OC Omegabeugel
Outdoor coated (OC) omegabeugel voor universele pijptoepassingen
- Materiaalsamenstelling: DX51D-ZM300 - EN 10346:2015
- Oppervlakte afwerking: Buiten gecoat - Zink-magnesium
- Omgevingsomstandigheden: Buiten, lage tot matige corrosie (C3 / C4 - laag)
premium
Hilti klanten zochten ook naar Kapbeugel, MT-schoorkanalen, MT-montagesystemen of Montagerail.
Selecteer opties
Diameter - D
- 19.6 mm
- 23.7 mm
- 29.3 mm
- 36.1 mm
- 44.8 mm
- 51.1 mm
- 63.1 mm
- 78.9 mm
- 91.7 mm
- 104.4 mm
- 110.8 mm
- 117.9 mm
- 136.6 mm
- 143.4 mm
- 162.6 mm
- 171.9 mm
- 223.5 mm
- 277.4 mm
- 328.3 mm
Nominale buisgrootte (imperial)
- 3/8 in
- 1/2 in
- 3/4 in
- 1 in
- 1-1/4 in
- 1-1/2 in
- 2 in
- 2-1/2 in
- 3 in
- 3-1/2 in
- 4 in
- 5 in
- 6 in
- 8 in
- 10 in
- 12 in
Nominale buisafmeting
- 10 mm
- 15 mm
- 20 mm
- 25 mm
- 32 mm
- 40 mm
- 50 mm
- 65 mm
- 80 mm
- 100 mm
- 125 mm
- 150 mm
- 200 mm
- 250 mm
- 300 mm
Verpakkingseenheid
- 2 Stk
- 10 Stk
- 20 Stk
- 40 Stk
Hoeveelheid
Pakketten
Totaal Stuks
1
Nettoprijs met korting
Van EUR 8,40





