CFS-T SS transitframes
Transitframes voor montagemodules om kabel-/buisdoorvoeringen brandwerend af te dichten. De frames kunnen op stalen scheidingswanden en dekken worden gelast
- Kabeldiameter - bereik: 3 - 99 mm
- Opslag- en transporttemperatuur - bereik: 5 - 25 °C
- Temperatuurweerstandbereik: -40 - 50 °C
Hilti klanten zochten ook naar Cable transit of Modulaire doorvoering.
Selecteer opties
Kabeldiameter - bereik
- 3 - 99 mm
Basismaterialen
- Staal
Framegrootte
- 6
- 8
Aantal kolommen
- 7
- 14
Verpakkingseenheid
- 1 Stk
Hoeveelheid
Pakketten
Totaal Stuks
1
Nettoprijs met korting
Van EUR 73,09






