CFS-T SB-transitframes
Transitframes voor montagemodules om kabel-/buisdoorvoeringen in betonnen wanden en vloeren af te dichten
- Opslag- en transporttemperatuur - bereik: 5 - 25 °C
- Temperatuurweerstandbereik: -40 - 50 °C
- Toepassingstemperatuur bereik: 50 - -20 °C
Hilti klanten zochten ook naar Firestop frame, Transit frame, Frame, Doorvoering of Firestop.
Selecteer opties
Framegrootte
- 2
- 4
- 6
- 8
Aantal kolommen
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 12
- 14
- 15
- 16
- 18
- 20
- 21
- 24
- 27
- 30
Basismaterialen
- Beton
Verpakkingseenheid
- 1 Stk
Hoeveelheid
Pakketten
Totaal Stuks
1
Nettoprijs met korting
Van EUR 80,86






