CFS-T SB/cont. transitframes
Transitframes voor montagemodules om kabel-/buisdoorvoeringen in stalen panelen af te dichten
- Opslag- en transporttemperatuur - bereik: 5 - 25 °C
- Temperatuurweerstandbereik: -40 - 50 °C
- Toepassingstemperatuur bereik: 50 - -20 °C
Hilti klanten zochten ook naar Firestop frame, Transit frame, Frame, Doorvoering of Firestop .
Selecteer opties
Basismaterialen
- Beton
Framegrootte
- 4
- 6
- 8
Aantal kolommen
- 1
Verpakkingseenheid
- 1 Stk
Hoeveelheid
Pakketten
Totaal Stuks
1
Nettoprijs met korting
Van EUR 196,58




