S-MD 01 Z zelfborende metalen schroeven

Zelfborende schroef (verzinkt koolstofstaal) zonder sluitring voor dunne metaal-op-metaal sluitingen (tot 3 mm)
- Basismaterialen: Koolstofstaal
- Omgevingscondities: Droge binnenruimte
- Productklasse: Premium
premium
Hilti klanten zochten ook naar Schroef, Platte schroef, Overlap schroef, Zelfborende schroef of Schroeven.
Selecteer opties
Diktebereik bevestigd MF
- 1.2 - 4 mm
- 1.2 - 4.5 mm
- 0.5 - 7 mm
- 1.2 - 7.5 mm
- 1.2 - 8.5 mm
- 1.2 - 9 mm
- 1.2 - 10 mm
Bereik boorcapaciteit DC
- 1.2 - 2.5 mm
- 1.2 - 2.75 mm
- 1.2 - 3 mm
Lengte
- 13 mm
- 16 mm
- 19 mm
Schroefaandrijving/uitsparingstype
- Zeskant 7
- Zeskant 8
Verpakkingseenheid
- 500 Stk
- 1000 Stk
Hoeveelheid
Pakketten
Totaal Stuks
1
Nettoprijs met korting
Van EUR 21,50



