S-MD 05Z zelfborende metaalschroeven

Zelfborende schroef (verzinkt koolstofstaal) zonder sluitring voor dikke metaal-op-metaal sluitingen (tot 15 mm)
- Basismaterialen: Koolstofstaal
- Omgevingscondities: Droge binnenruimte
- Schroefdiameter d: 5.5 mm
premium
Hilti klanten zochten ook naar Schroef, Spaanloze schroef, Overlap schroef, Zelfborende schroef of Schroeven.
Selecteer opties
Diktebereik bevestigd MF
- 4.6 - 18 mm
- 4.6 - 30 mm
- 4.6 - 43 mm
- 4.6 - 60 mm
- 4.6 - 80 mm
Bereik boorcapaciteit DC
- 4.6 - 15 mm
Lengte
- 40 mm
- 52 mm
- 65 mm
- 82 mm
- 102 mm
Schroefaandrijving/uitsparingstype
- Zeskant 8
Verpakkingseenheid
- 100 Stk
- 250 Stk
Hoeveelheid
Pakketten
Totaal Stuks
1
Nettoprijs met korting
Van EUR 22,60



