HLC hulsanker
Standaard hulsanker (zeskantkop)
- Omgevingsomstandigheden: Binnen, droge omstandigheden
- Materiaal, corrosie: Koolstofstaal, verzinkt
- Bevestigingstype: Doorsteekmontage, Voormontage
Hilti klanten zochten ook naar Huls anker, Binnendraad anker, Spreidanker, Spreidplug of Spreid plug.
Selecteer opties
Ankermaat
- 6.5 mm
- 8 mm
- 10 mm
- 12 mm
- 16 mm
- 20 mm
Ankerlengte
- 25 mm
- 40 mm
- 50 mm
- 55 mm
- 60 mm
- 70 mm
- 75 mm
- 80 mm
- 85 mm
- 100 mm
- 115 mm
- 140 mm
- 150 mm
Verpakkingseenheid
- 10 Stk
- 25 Stk
- 50 Stk
- 100 Stk
- 200 Stk
- 250 Stk
- 400 Stk
Hoeveelheid
Pakketten
Totaal Stuks
1
Nettoprijs met korting
Van EUR 37,74








