HHD-S-hollewandanker
Voordelig hollewandanker voor lichte bevestigingen in holle baksteen en gipsplaat
- Omgevingsomstandigheden: Binnen, droge omstandigheden
- Materiaalsamenstelling: Staal, verzinkt
- Bevestigingstype (globaal): Voormontage, Doorsteekmontage
Hilti klanten zochten ook naar Hollewand anker, Hollewand Plug, Gips anker, Gips plug of Gips schroef.
Selecteer opties
Ankermaat
- M4
- M5
- M6
- M8
Ankerlengte
- 32 mm
- 38 mm
- 45 mm
- 52 mm
- 54 mm
- 65 mm
- 66 mm
- 80 mm
- 83 mm
Paneeldikte max
- 7 mm
- 8 mm
- 13 mm
- 20 mm
- 25 mm
- 40 mm
Verpakkingseenheid
- 50 Stk
- 100 Stk
Hoeveelheid
Pakketten
Totaal Stuks
1
Nettoprijs met korting
Van EUR 40,44


