X-MGR roosterbevestiger
Roosterbev.-elem. X-MGR M60 #384233
Mechanisch bevestigde roosterbevestigingsmiddel
- Exacte toepassing: Looproosters
- Goedkeuringen: ITB
- Corrosiebescherming: Thermisch verzinkt
Standaard
Hilti klanten zochten ook naar Roosterbevestiging, Looprooster bevestiger, Rooster bevestiging, Rooster of Roosterklem.
Selecteer opties
Roosterhoogte
- 25 - 40 mm
Breedtebereik roosters
- 25 - 40 mm
Corrosiebescherming
- Thermisch verzinkt
Verpakkingseenheid
- 20 Stk
Hoeveelheid
Pakketten
Totaal Stuks
20
Nettoprijs met korting
EUR 66,64
EUR 3,33 / 1 Stuk
Technische gegevens
Exacte toepassing
Looproosters
Goedkeuringen
ITB
Corrosiebescherming
Thermisch verzinkt
Omgevingscondities
Droge binnenruimte, Binnenomgevingen met tijdelijke condensatie, Tijdelijke buitentoepassingen, Buiten, landelijke of stedelijke omgeving met lage vervuiling, Buiten met gemiddeld concentratie van vervuiling
Minimumdikte van basismateriaal (staal)
3 mm
Productklasse
Standard
Documenten
pdf X-MGR-gegevensblad, Engels [ 1.2 MB ]
pdf Technische handleiding geschoten montage, Engels [ 6 MB ]
Functies en toepassingen
Functionaliteiten
- Verwijderbare bevestiging die geschikt is voor verschillende roosterhoogten
- Eenvoudig en simpel te gebruiken
- Type corrosiebescherming: thermisch verzinkt
Toepassingen
- Bevestiging van looproosters op staalconstructies in mild corrosieve omgevingen