ECT-UVHB tyrap
Kabelbinder voor buitentoepassingen
- Materiaalsamenstelling: PA 6.6 (UV-gestabiliseerd)
- Materiaal: Standaard polyamide
- Kleur: Zwart
Hilti klanten zochten ook naar Kabelbinder, Tyrep, Tyrap, Tyraps of Polyamide tyrap.
Selecteer opties
Lengte - L
- 100 mm
- 135 mm
- 280 mm
- 360 mm
Doorsneebreedte en dikte - s
- 1.1 mm
- 1.5 mm
- 1.8 mm
Breedte - B
- 2.5 mm
- 4.5 mm
- 7.5 mm
Minimale diameter kabelbundel
- 2 mm
- 5 mm
Maximale diameter kabelbundel
- 24 mm
- 35 mm
- 76 mm
- 101 mm
Verpakkingseenheid
- 100 Stk
Hoeveelheid
Pakketten
Totaal Stuks
1
Nettoprijs met korting
Van EUR 2,62
Technische gegevens
Materiaalsamenstelling
PA 6.6 (UV-gestabiliseerd)
Materiaal
Standaard polyamide
Kleur
Zwart
Temperatuurweerstand - min (input)
-40 °C
Minimale montagetemperatuur (input)
-12 °C
Temperatuurweerstand - max (input)
85 °C
Minimale montagetemperatuur
-12 °C
Aanvullende productinformatie
Gebaseerd op toepassingstemperatuur: veiligheidsfactor 2: 0° - 40°C, veiligheidsfactor 10: -25° - 0°C, veiligheidsfactor 10: 40° - 75°C, Brandklasse: UL 94 HB / EN 50146
Functies en toepassingen
Functionaliteiten
- Nagenoeg halogeen- en siliconenvrij
- Voldoet aan RoHS
- Ontworpen voor eenvoudige plaatsing en betere vergrendeling
- Zeer duurzaam materiaal
- Eenvoudig aan te brengen, betrouwbare montage
Toepassingen
- Plaatsen, bundelen en vastzetten van kabels, buizen en slangen
- Aanbevolen voor buitentoepassingen
Bekijk de individuele items voor goedkeurings- of certificaatinformatie.

