REGISTRERENMakkelijk online bestellen en gepersonaliseerde online servicesMeer informatie

Gekartelde instortankerrails met verbeterde belastingscapaciteiten meerdere inplantingsdieptes voor energiezuinige bevestiging van vliesgevels

  • Basismaterialen: Beton (gescheurd), Beton (normaal gewicht voor plaatsing op metalen profielen), Beton (ongescheurd)
  • Materiaal, corrosie: Koolstofstaal, thermisch verzinkt
  • Kanaalprofiel: HAC-V-T 30, HAC-V-T 50, HAC-V-T 70

Hilti klanten zochten ook naar InstortrailAnkerrailInstort railsAnker rail beton of beton instortrail.

Selecteer opties

Kanaalprofiel
  • HAC-V-T 30
  • HAC-V-T 50
  • HAC-V-T 70
Lengte
  • 200 mm
  • 250 mm
  • 300 mm
  • 350 mm
  • 400 mm
  • 450 mm
  • 550 mm
  • 800 mm
  • 1050 mm
  • 1300 mm
  • 1550 mm
  • 2050 mm
  • 2300 mm
  • 2800 mm
  • 3050 mm
  • 5800 mm
Verpakkingseenheid
  • 1 Stk
Product opties
Hoeveelheid
Pakketten
Totaal Stuks
1
Je kunt je bedrijfsprijzen niet zien

Log in of registreer om je bedrijfsprijzen te zien.

Nettoprijs met korting
Van EUR 10,34