REGISTRERENMakkelijk online bestellen en gepersonaliseerde online servicesMeer informatie

Koudgevormde instortankerrails in standaardafmetingen en -lengtes voor veelvoorkomende toepassingen

  • Basismaterialen: Beton (gescheurd), Beton (ongescheurd)
  • Materiaal, corrosie: Koolstofstaal, thermisch verzinkt, Roestvast staal A4
  • Kanaalprofiel: HAC-C 28/15, HAC-C 38/17, HAC-C 40/25, HAC-C 49/30, HAC-C 54/33

Hilti klanten zochten ook naar AnkerrailAnkerrailsPrefab railsAnkerrails rvs of Ankerspoor.

Selecteer opties

Kanaalprofiel
  • HAC-C 28/15
  • HAC-C 38/17
  • HAC-C 40/25
  • HAC-C 49/30
  • HAC-C 54/33
Lengte
  • 100 mm
  • 150 mm
  • 200 mm
  • 250 mm
  • 300 mm
  • 350 mm
  • 400 mm
  • 450 mm
  • 550 mm
  • 800 mm
  • 850 mm
  • 1050 mm
  • 3050 mm
  • 6070 mm
Verpakkingseenheid
  • 1 Stk
Product opties
Hoeveelheid
Pakketten
Totaal Stuks
1
Je kunt je bedrijfsprijzen niet zien

Log in of registreer om je bedrijfsprijzen te zien.

Nettoprijs met korting
Van EUR 3,98