HAS-U ankerstang

Hoogwaardige ankerstang voor capsule en injecteerbare hybride/epoxyverankering in beton en metselwerk (5.8 of 8.8 koolstofstaal en HDG, of A4-roestvast staal)
- Materiaal, corrosie: Koolstofstaal 5.8, Koolstofstaal 5.8 HDG, Koolstofstaal 8.8, Koolstofstaal, thermisch verzinkt, Roestvast staal A4
- PROFIS software: Ja
- Exacte toepassing: Voetplaat
Selecteer opties
Materiaalsamenstelling
- Koolstofstaal 5.8
- Koolstofstaal 5.8 HDG
- Koolstofstaal 8.8
- Koolstofstaal 8.8 HDG
- Roestvast staal A4
Ankermaat
- M6
- M8
- M10
- M12
- M16
- M20
- M24
- M27
- M30
- M33
- M36
- M39
Ankerlengte
- 75 mm
- 80 mm
- 95 mm
- 105 mm
- 110 mm
- 115 mm
- 120 mm
- 130 mm
- 150 mm
- 160 mm
- 165 mm
- 170 mm
- 180 mm
- 190 mm
- 200 mm
- 220 mm
- 240 mm
- 260 mm
- 300 mm
- 340 mm
- 350 mm
- 380 mm
- 400 mm
- 420 mm
- 450 mm
- 460 mm
- 480 mm
- 500 mm
- 510 mm
Kopconfiguratie
- Zeskantkop
Verpakkingseenheid
- 2 Stk
- 4 Stk
- 5 Stk
- 10 Stk
- 20 Stk
- 30 Stk
- 50 Stk
- 100 Stk
Hoeveelheid
Pakketten
Totaal Stuks
1
Nettoprijs met korting
Van EUR 9,60