HIT-C 8.8 ankerstang
Standaard ankerstang voor injecteerbare hybride/epoxyankers (koolstofstaal 8.8)
- Materiaal, corrosie: Koolstofstaal, verzinkt
- Omgevingsomstandigheden: Droge binnenruimte
- Basismaterialen: Beton (gescheurd), Beton (ongescheurd), Metselwerk (hol), Metselwerk (massief)
Hilti klanten zochten ook naar Ankerstang , Draadstang, Draadeinde , Stang of Ankerstang verzinkt.
Selecteer opties
Materiaalsamenstelling
- Staal, gradatie 8.8, verzinkt (min. 5 µm)
Ankermaat
- M8
- M10
- M12
- M16
- M20
- M24
- M27
- M30
Ankerlengte
- 130 mm
- 140 mm
- 175 mm
- 200 mm
- 250 mm
- 260 mm
- 280 mm
- 340 mm
- 350 mm
- 380 mm
- 400 mm
- 430 mm
- 450 mm
- 500 mm
- 560 mm
Verpakkingseenheid
- 5 Stk
- 10 Stk
- 15 Stk
- 20 Stk
- 40 Stk
Hoeveelheid
Pakketten
Totaal Stuks
1
Nettoprijs met korting
Van EUR 37,49




