MFT-T rail
T-profiel voor verticale montage
- Lengte: 6000 mm
- Materiaalsamenstelling: EN AW-6063 T66
Hilti klanten zochten ook naar Versterkte profielen, Profiel versterk, Versterkt profiel, Profielen of Profiel.
Selecteer opties
Hoogte
- 40 mm
- 60 mm
Breedte
- 80 mm
- 100 mm
- 120 mm
- 140 mm
Verpakkingseenheid
- 6 m
Hoeveelheid
Pakketten
Totaal Stuks
1
Nettoprijs met korting
Van EUR 70,56





