REGISTRERENMakkelijk online bestellen en gepersonaliseerde online servicesMeer informatie

T-profiel voor verticale montage

  • Lengte: 6000 mm
  • Materiaalsamenstelling: EN AW-6063 T66

Hilti klanten zochten ook naar Versterkte profielenProfiel versterkVersterkt profielProfielen of Profiel.

Selecteer opties

Hoogte
  • 40 mm
  • 60 mm
Breedte
  • 80 mm
  • 100 mm
  • 120 mm
  • 140 mm
Verpakkingseenheid
  • 6 m
Product opties
Hoeveelheid
Pakketten
Totaal Stuks
1
Je kunt je bedrijfsprijzen niet zien

Log in of registreer om je bedrijfsprijzen te zien.

Nettoprijs met korting
Van EUR 70,56