REGISTRERENMakkelijk online bestellen en gepersonaliseerde online servicesMeer informatie

6

Producten voor "bluetooth"

Filter
AI T320 ON!Track Bluetooth® smarttag
Beschrijving
Duurzame smarttag om de locatie van en vraag naar bouwmateriaal te tracken via het Hilti ON!Track asset trackingsysteem: optimaliseer uw inventaris en bespaar tijd bij het beheer ervan
Afmetingen (l x b x h)
32 x 22 x 5 mm
Barcodetype
2D barcode (Datamatrix ECC200)
IP-beveiligingsklasse
IP 67 (IEC 60529)
Afstandsbediening IC-RM bluetooth
Beschrijving
Remote on/off control for compatible Hilti vacuum cleaners
Voor gebruik met
VC 140-2-22, VC 150-10 G02, VC 150-10 X G05, VC 150-6 G02, VC 150-6 X G05, VC 20H-X, VC 20H-X ACD, VC 20H-X G05, VC 20L-X, VC 20L-X G05, VC 20M-X, VC 20M-X ACD, VC 20M-X G05, VC 40H-X ACD, VC 40H-X G02, VC 40H-X G05, VC 40L-X, VC 40L-X G05, VC 40M-X, VC 40M-X ACD, VC 40M-X G05, VC 4HX-22 T15, VC 4HX-22 T8, VC 4LX-22 T15, VC 4LX-22 T8, VC 4MX-22 T15, VC 4MX-22 T8
Electr. ontvanger IC-RC bluetooth
Beschrijving
Remote on/off control for compatible Hilti vacuum cleaners
Voor gebruik met
VC 140-2-22, VC 150-10 G02, VC 150-10 X G05, VC 150-6 G02, VC 150-6 X G05, VC 20H-X, VC 20H-X ACD, VC 20H-X G05, VC 20L-X, VC 20L-X G05, VC 20M-X, VC 20M-X ACD, VC 20M-X G05, VC 40H-X ACD, VC 40H-X G02, VC 40H-X G05, VC 40L-X, VC 40L-X G05, VC 40M-X, VC 40M-X ACD, VC 40M-X G05, VC 4HX-22 T15, VC 4HX-22 T8, VC 4LX-22 T15, VC 4LX-22 T8, VC 4MX-22 T15, VC 4MX-22 T8
Electr. ontvanger IC-RC Bluetooth set
Beschrijving
Remote on/off control for compatible Hilti vacuum cleaners
Voor gebruik met
VC 140-2-22, VC 150-10 G02, VC 150-10 X G05, VC 150-6 G02, VC 150-6 X G05, VC 20H-X, VC 20H-X ACD, VC 20H-X G05, VC 20L-X, VC 20L-X G05, VC 20M-X, VC 20M-X ACD, VC 20M-X G05, VC 40H-X ACD, VC 40H-X G02, VC 40H-X G05, VC 40L-X, VC 40L-X G05, VC 40M-X, VC 40M-X ACD, VC 40M-X G05, VC 4HX-22 T15, VC 4HX-22 T8, VC 4LX-22 T15, VC 4LX-22 T8, VC 4MX-22 T15, VC 4MX-22 T8
PD-I laserafstandsmeter
Beschrijving
Robuuste afstandsmeter met intelligente meetfuncties en Bluetooth®-verbinding voor binnentoepassingen tot 100 m/330 ft
Meetbereik
0.05 m - 100 m
Meetnauwkeurigheid
1.5 mm
Meetfuncties
Enkele en doorlopende meting

Nieuw

Inventarisbeheer bestelwagens
Beschrijving
Inventarisatiegateway voor live, op afstand inventarisbeheer van bedrijfswagens en het volgen van voertuiglocaties met behulp van ON!Track Bluetooth® Active Tags
Geen technische data beschikbaar