REGISTRERENMakkelijk online bestellen en gepersonaliseerde online servicesMeer informatie

Hoogwaardige getande instortankerrails voor het bevestigen van vliesgevel-panelen, vaste tunnelinstallaties, E- en M-installaties en liftschachten

  • Basismaterialen: Beton (gescheurd)
  • Materiaal, corrosie: Koolstofstaal, thermisch verzinkt, Roestvast staal A4
  • Kanaalprofiel: HAC-C T 29/20, HAC-C T 40/22, HAC-C T 50/30, HAC-C T 53/34

Hilti klanten zochten ook naar AnkerrailVertandde ankerrailT AnkerrailInstortrail of Rail voor anker.

Selecteer opties

Materiaal, corrosie
  • Koolstofstaal, thermisch verzinkt
  • Roestvast staal A4
Kanaalprofiel
  • HAC-C T 29/20
  • HAC-C T 40/22
  • HAC-C T 50/30
  • HAC-C T 53/34
Lengte
  • 100 mm
  • 150 mm
  • 200 mm
  • 250 mm
  • 300 mm
  • 350 mm
  • 400 mm
  • 450 mm
  • 550 mm
  • 800 mm
  • 850 mm
  • 1050 mm
  • 1250 mm
  • 1300 mm
  • 1450 mm
  • 1550 mm
  • 1800 mm
  • 1850 mm
  • 2050 mm
  • 2250 mm
  • 2300 mm
  • 2550 mm
  • 2800 mm
  • 3050 mm
  • 6070 mm
Verpakkingseenheid
  • 1 Stk
Product opties
Hoeveelheid
Pakketten
Totaal Stuks
1
Je kunt je bedrijfsprijzen niet zien

Log in of registreer om je bedrijfsprijzen te zien.

Nettoprijs met korting
Van EUR 10,78