Reciprozaagbladen voor dik metaal (zware toepassingen)

Duurzamer reciprozaagblad voor het zagen van dik metaal van 5-15 mm (3/16-9/16")
- Productklasse: Premium
- Schacht: 1/2 inch universele schacht
- Tanden per inch: 10
premium
Hilti klanten zochten ook naar Reciprozaagblad, Schrobzaagblad, Sloopzaagblad, Tijgerzaagblad of Decoupeerzaagblad.
Selecteer opties
Tanden per inch
- 10
Zaagbladlengte
- 152 mm
- 229 mm
- 305 mm
Verpakkingseenheid
- 1 Stk
- 5 Stk
- 50 Stk
- 200 Stk
Hoeveelheid
Pakketten
Totaal Stuks
1
Nettoprijs met korting
Van EUR 46,90
Technische gegevens
Productklasse
Premium
Schacht
1/2 inch universele schacht
Tanden per inch
10
Zaagbladeigenschappen
Voor zware toepassingen, Snelle snede, Lange levensduur
Documenten
pdf SRB Portfolio Overview_0622_g_en_2023, Engels [ 460 KB ]
pdf SRB HNA Portfolio Overview_0622_g_en_2023, Engels [ 513.3 KB ]
Functies en toepassingen
Functionaliteiten
- Krachtige, duurzame bimetalen bladen geoptimaliseerd voor het zagen van dikke plaat, zware buizen, metalen constructies, etc.
- Breder en dikker - het ideale blad wanneer u precies, recht moet zagen
- Drie lengtes beschikbaar: het kiezen van de juiste lengte op basis van de vorm van uw ondergrond kan het comfort en de efficiëntie verhogen
Toepassingen
- Zuiverdere zaagsneden door dikke metalen componenten (5-15 mm)
- Dikke metalen plaat zagen
- Buizen zagen
- Zagen van constructiestaal
Bekijk de individuele items voor goedkeurings- of certificaatinformatie.