HTC-P2P-houtpaneelconnector
Houtverbindingssysteem voor het uitlijnen en bevestigen van kruislings gelamineerde houten CLT-panelen in massief houten constructies
- Materiaal, corrosie: Koolstofstaal, verzinkt
- Kopconfiguratie: Zeskantkop
- Goedkeuringen / Testrapporten: DIBt, ETA
Hilti klanten zochten ook naar Paneelverbinder, CLT, Hout, Vloerverbinder of Paneel.
Selecteer opties
- 60 mm
- 90 mm
- M12 SW19-verloopadapter, SIW 22T-A, SIW 6AT-22
- 14 Stk
- 21 Stk

P2P
Bevestig en lijn uw CLT-panelen uit in één eenvoudige stap
Met onze paneel-naar-paneel-verbinder is het bevestigen van uw panelen nog nooit zo snel en eenvoudig geweest. Dankzij een eenvoudige uitsparing in het prefabricageproces maakt de P2P-verbinder het werk op zelfs de meest complexe locaties eenvoudiger, met superieure belasting, eenvoudige demontage en een hogere productiviteit. Probeer ons door ETA goedgekeurde systeem!

Verminder kostbare uitlijntijd voor uw panelen
Traditionele methoden om panelen aan elkaar te bevestigen vereisen meestal een langdurig uitlijnproces, waarbij CLT-panelen in een voorlopige positie worden gebracht en vervolgens nauwkeurig worden uitgelijnd met behulp van een balktakel. Dit proces wordt vereenvoudigd met het P2P-systeem. Dankzij de grotere tolerantie in het systeem, in combinatie met de installatie met behulp van ons SIW-gereedschap en adapter, kan de verbinder tegelijkertijd uitgelijnd en bevestigd worden.

Er zijn geen spijkers nodig – bevestig met ons eenvoudige systeem
In tegenstelling tot traditionele verbindingsmethoden voor panelen, heeft ons systeem alleen een slagmoersleutel en de bijbehorende adapter nodig. Het is zo eenvoudig dat iedereen het kan uitvoeren, waardoor u er zeker van kunt zijn dat uw ontwerp op de bouwplaats correct wordt geïmplementeerd. Zijn er fouten gemaakt? Demonteer simpelweg de verbinder!

Top 5 voordelen van de P2P-verbinding
- Bevestiging en uitlijning in één snelle en eenvoudige stap: Profiteer van ongeëvenaarde productiviteit op de bouwplaats. Tot 80% tijdbesparing ten opzichte van traditionele methodes met onze adapter en slagmoersleutel.
- Snelle demontage: Als er aanpassingen of demontage nodig zijn: geen probleem! Dit kan snel worden uitgevoerd.
- Gemoedsrust op de bouwplaats: Ons systeem is zó eenvoudig dat iedereen het kan uitvoeren; er is geen ervaren personeel voor nodig. Zorg ervoor dat uw ontwerp op de bouwplaats correct wordt geïmplementeerd.
- Ontworpen met vertrouwen: toonaangevende belastingen betekenen dat u de P2P met vertrouwen op trek en afschuiving kunt installeren. Dit is gemakkelijk te ontwerpen met onze constructiesoftware Ingtools.
- Geschikt voor verschillende omstandigheden: we hebben aan alles gedacht! Van duurzaamheid tot seismisch: we leveren uitgebreide technische documentatie voor een naadloze implementatie in uw project.
Hoe integreert u P2P in uw workflows?
Dit kan ook interessant voor u zijn

SIW-adapter
Een essentieel onderdeel van het P2P-systeem is de SIW-adapter. Deze kan op een slagmoersleutel worden aangesloten om snel en eenvoudig te bevestigen.

SIW 6AT-22
Onze aanbevolen partner voor de P2P-toepassing is onze Mid-Torque slagmoersleutel SIW 6AT-22, als onderdeel van het Nuron-systeem.

Andere houtverbinders
We hebben ook oplossingen voor prefabwoningen en houtverbindingen met schroeven.

Ons assortiment houtschroeven
Bekijk ons assortiment constructieschroeven voor al uw hout-toepassingen.