REGISTRERENMakkelijk online bestellen en gepersonaliseerde online servicesMeer informatie
nieuw

DSH 900-X-benzine-doorslijpmachine (400 mm)

Krachtige benzine-doorslijpmachine met achterhandgreep (87 cc). Met automatische choke, voor het zagen tot 150 mm met zaagbladen van 400 mm in beton, metselwerk en metaal

  • Motorcilinder: 87 cm³
  • Nominaal vermogen: 4.2 kW
  • Nat of droog werken: Nat en droog

Hilti klanten zochten ook naar MotorzaagDoorslijpmachineBandenzaagMotorslijper of Benzineslijper.

Selecteer opties

Verpakkingseenheid
  • 1 Stk
Product opties
Hoeveelheid
Pakketten
Totaal Stuks
1
Je kunt je bedrijfsprijzen niet zien

Log in of registreer om je bedrijfsprijzen te zien.

Nettoprijs met korting
Van EUR 1 777,11

Technische gegevens

Motorcilinder
87 cm³
Nominaal vermogen
4.2 kW
Nat of droog werken
Nat en droog
Afmetingen (l x b x h)
856 x 261 x 466 mm
Brandstofmengsel
50:1 (2% olie)
A-gewogen emissie geluidsdrukniveau
100 dB (A) 1
Schijfdiameter
400 mm
Zaagdiepte
150 mm
Triaxiale vibratiewaarde inzake zagen betonplaat (ah)
5.2 m/s² 2
  1. Overeenkomstig de toepasselijke productstandaard (zie gebruiksinstructie voor meer details)
  2. overeenkomstig EN 60745-2-22

Documenten

Functies en toepassingen

Functionaliteiten

  • Onze krachtigste benzine-doorslijpmachine – nu met tot 30% minder uitstoot en 10% minder brandstofverbruik. Ontwikkeld om uw meest veeleisende zaagwerk sneller en gemakkelijker te maken.
  • Benzine-doorslijpmachine die zó start: het unieke automatische choke-systeem zorgt voor een betrouwbare start direct bij de eerste startpoging, en voorkomt dat de motor verzuipt.
  • Duurzame constructie. Versterkte metalen bladbescherming met geïntegreerd watersproeisysteem en riemkap met geïntegreerde slijtribbels. Minder onderhoud nodig en het gereedschap gaat langer mee.
  • Eenvoudiger, zelf onderhouden. Voorgespannen riem en vrijwel onbreekbaar startkoord zorgen ervoor de onderhoudstijd van de doorslijper tot een minimum beperkt blijft.
  • Compatibele accessoires – combineer met de optionele DSH-FSC vloerwagen en met de DSH-P waterpomp om uw bezine-doorslijpmachine, zonder dat er druk nodig is, vanuit elke bron van water te voorzien.

Toepassingen

  • Wegenbouw: omtrek slijpen in asfalt en beton
  • Rioleringswerk: slijpen van metaal, beton en kunststof buizen
  • Vloerconstructie: slijpen van dilatatievoegen in groen beton
  • Leggen van bestrating: afkorten van stoepranden en straatstenen
  • Constructiewerk: slijpen van doorvoeringen in steen- of betonnen wanden

Bekijk de individuele items voor goedkeurings- of certificaatinformatie.

Product Videos