nieuw
DSH 700-X-benzine-doorslijpmachine (350mm)
Veelzijdige benzine-doorslijpmachine met achterhandgreep (87 cc). Met automatische choke, voor het zagen tot 125 mm met zaagbladen van 350 mm in beton, metselwerk en metaal
- Motorcilinder: 87 cm³
- Nominaal vermogen: 4.2 kW
- Nat of droog werken: Nat en droog
Hilti klanten zochten ook naar Motorzaag, Doorslijpmachine, Bandenzaag, Motorslijper of Benzineslijper.
Selecteer opties
Verpakkingseenheid
- 1 Stk
Hoeveelheid
Pakketten
Totaal Stuks
1
Nettoprijs met korting
Van EUR 1 672,52
Technische gegevens
Motorcilinder
87 cm³
Nominaal vermogen
4.2 kW
Nat of droog werken
Nat en droog
Afmetingen (l x b x h)
808 x 261 x 434 mm
Brandstofmengsel
50:1 (2% olie)
A-gewogen emissie geluidsdrukniveau
100 dB (A) 1
Schijfdiameter
350 mm
Zaagdiepte
125 mm
Triaxiale vibratiewaarde inzake zagen betonplaat (ah)
5.2 m/s² 2
- Overeenkomstig de toepasselijke productstandaard (zie gebruiksinstructie voor meer details)
- overeenkomstig EN 60745-2-22
Documenten
Functies en toepassingen
Functionaliteiten
- Onze meest veelzijdige benzine-doorslijper. Zaagt nu met tot 20% meer vermogen en 30% minder uitstoot
- Benzine-doorslijpmachine die zó start: het unieke automatische choke-systeem zorgt ervoor dat hij steeds weer bij de eerste startpoging aanslaat en voorkomt dat de motor verzuipt.
- Duurzame constructie. Versterkte metalen bladbescherming met geïntegreerd watersproeisysteem en riemkap met geïntegreerde slijtribbels. Minder onderhoud nodig en het gereedschap gaat langer mee.
- Eenvoudig zelfbedieningssysteem: voorgespannen riem en nagenoeg onbreekbaar starttouw helpen de onderhoudstijd tot een minimum te beperken
- Compatibel met de DSH-P-waterpomp. Levert water aan je doorslijpmachine uit elke bron, geen druk nodig
Toepassingen
- Constructiewerk: slijpen van doorvoeringen in steen- of betonnen wanden
- Metaalwerk: slijpen van stalen profielen, buizen en staalplaten
- Leggen van bestrating: afkorten van stoepranden en straatstenen
- Metselwerk: op maat slijpen van stenen en blokken
- Vloerconstructie: slijpen van dilatatievoegen in groen beton
Bekijk de individuele items voor goedkeurings- of certificaatinformatie.