REGISTRERENMakkelijk online bestellen en gepersonaliseerde online servicesMeer informatie

Decoupeerzaagbladen voor snelle sneden door zachthout en multiplex

  • Productklasse: Premium
  • Basis materiaal: Zachthout (spar, den, enz.), Multiplex, Spaanplaat, Vezelplaat
  • Zaagbladeigenschappen: Rechte snede, Snelle snede
premium

Hilti klanten zochten ook naar DecoupeerzaagDecoupeerzaagbladenSnelheid of Zagen.

Selecteer opties

Tandafstand
  • 4 mm
Lengte van getande sectie
  • 77 mm
  • 129 mm
  • 155 mm
  • 220 mm
Zaagbladlengte
  • 100 mm
  • 152 mm
  • 180 mm
  • 250 mm
Verpakkingseenheid
  • 2 Stk
  • 5 Stk
  • 25 Stk
Product opties
Hoeveelheid
Pakketten
Totaal Stuks
1
Je kunt je bedrijfsprijzen niet zien

Log in of registreer om je bedrijfsprijzen te zien.

Nettoprijs met korting
Van EUR 21,20

Technische gegevens

Productklasse
Premium
Basis materiaal
Zachthout (spar, den, enz.), Multiplex, Spaanplaat, Vezelplaat
Zaagbladeigenschappen
Rechte snede, Snelle snede

Documenten

pdf SJB Portfolio Overview_0622_g_en_2023, Engels [ 715.7 KB ]

Functies en toepassingen

Functionaliteiten

  • Sneller zagen: deze decoupeerzaagbladen hebben scherpere, grotere tanden om eenvoudig door zachthout en multiplex te zagen
  • Nauwkeurigere resultaten: verbeterde bladdikte helpt u om sneller te zagen

Toepassingen

  • Met hoge snelheid, recht zagen van zachthout en multiplex
  • Voor gebruik met alle decoupeerzagen met een bladklem met T-schacht

Bekijk de individuele items voor goedkeurings- of certificaatinformatie.

Live productdemonstratie aanvragen

Live productdemonstratie aanvragen

Live productdemonstratie aanvragen
Live chat starten

Live chat starten

Live chat starten