TX-BT V3 4.7/7 getrapte boor

Getrapte boor om gaten voor te boren voor de nieuwe generatie X-BT-bevestigingsmiddelen
- Basismaterialen: Staal
- Minimumdikte van basismateriaal (staal): 8 mm
Selecteer opties
Verpakkingseenheid
- 1 Stk
Hoeveelheid
Pakketten
Totaal Stuks
1
Nettoprijs met korting
Van EUR 46,72
Technische gegevens
Basismaterialen
Staal
Minimumdikte van basismateriaal (staal)
8 mm
Functies en toepassingen
Functionaliteiten
- Getrapte boren maken het boren van de juiste diepte van het voorgeboorde gat gemakkelijker en sneller
- Ontworpen om sneller te boren en langer mee te gaan
Toepassingen
- Nauwkeurig gaten voorboren voor de nieuwe generatie X-BT-bevestigingsmiddelen
- Er zijn verschillende lengtes leverbaar, afhankelijk van je toepassing – 80 mm en 110 mm
- Geschikt voor een breed scala aan staalsoorten als basismateriaal, conform de documentatie
- Gespecialiseerde getrapte boor TX-BT 4.7/7 WC V3 (#2480754) ontworpen voor hogesterktestalen zoals roestvast staal of spoorwegstaal)
- Aanbevolen voor gebruik met de SBT 6-22 boor- en schroefmachine op accu
Bekijk de individuele items voor goedkeurings- of certificaatinformatie.