SP-L-boor voor uit de hand boren (mm)

Premium boor voor diamantboren uit de hand in alle typen beton: voor gereedschappen van <2,5 kW
- Voor gebruik met: DD 110-W, DD 130, DD 150-U
- Basismaterialen: Beton
- Boormodus: Uit de hand
premium
Hilti klanten zochten ook naar Diamantboor, Diamant boor, Diamant kernboor, Diamantboren of Betonboor.
Selecteer opties
Diameter
- 10 mm
- 12 mm
- 14 mm
- 16 mm
- 18 mm
- 20 mm
- 22 mm
- 24 mm
- 25 mm
- 28 mm
- 30 mm
- 32 mm
- 35 mm
Werklengte
- 200 mm
- 320 mm
Opname
- BI (Hilti)
- BR (1/2 inch)
- Zonder opname
Verpakkingseenheid
- 1 Stk
Hoeveelheid
Pakketten
Totaal Stuks
1
Nettoprijs met korting
Van EUR 112,14