AF-D FT SP lamellenschijf
Premium platte lamellenschijven met fibersteunschijf voor grof tot fijn slijpen van rvs, staal en andere metalen
- Basis materiaal: Staal, Roestvrij staal
- Productklasse: Premium
- Blad-/schijfvorm: Plat - Type 27
premium
Hilti klanten zochten ook naar Lamellenschijf, Lamellenschijven, Lamellenslijpschijf, Lamellenschuurschijf of Steunschijf.
Selecteer opties
Diameter
- 115 mm
- 125 mm
- 150 mm
- 180 mm
Korreldichtheid
- P36-40
- P60
- P80
- P120
Basis materiaal
- Staal, Roestvrij staal
Asgatmaat
- 22.2 mm
Verpakkingseenheid
- 10 Stk
Hoeveelheid
Pakketten
Totaal Stuks
1
Nettoprijs met korting
Van EUR 31,00
Technische gegevens
Basis materiaal
Staal, Roestvrij staal
Productklasse
Premium
Blad-/schijfvorm
Plat - Type 27
Steun
Glasvezel
Functies en toepassingen
Functionaliteiten
- Ontworpen voor de optimale balans tussen grote slijpkracht, lange levensduur en laag gewicht
- Lamellenschijven zijn comfortabeler om mee te slijpen – dankzij minder trilling, langere levensduur en minder diepe slijpkrassen
- Vlakke vorm – kleiner schurend contactoppervlak
Toepassingen
- Grof tot fijn slijpen van rvs, staal en andere metalen
- Verwijderen van lasnaden op rvs, staal en andere metalen
- Afschuinen van randen voor lasvoorbereiding op rvs, staal en andere metalen
- Verwijderen van bramen van grof doorslijpwerk op rvs, staal en andere metalen
- Verwijderen van roest of verf op roestvrij staal, staal en andere metalen
Bekijk de individuele items voor goedkeurings- of certificaatinformatie.



