REGISTRERENMakkelijk online bestellen en gepersonaliseerde online servicesMeer informatie

Premium platte lamellenschijven met fibersteunschijf voor grof tot fijn slijpen van rvs, staal en andere metalen

  • Basis materiaal: Staal, Roestvrij staal
  • Productklasse: Premium
  • Blad-/schijfvorm: Plat - Type 27
premium

Hilti klanten zochten ook naar LamellenschijfLamellenschijvenLamellenslijpschijfLamellenschuurschijf of Steunschijf.

Selecteer opties

Diameter
  • 115 mm
  • 125 mm
  • 150 mm
  • 180 mm
Korreldichtheid
  • P36-40
  • P60
  • P80
  • P120
Basis materiaal
  • Staal, Roestvrij staal
Asgatmaat
  • 22.2 mm
Verpakkingseenheid
  • 10 Stk
Product opties
Hoeveelheid
Pakketten
Totaal Stuks
1
Je kunt je bedrijfsprijzen niet zien

Log in of registreer om je bedrijfsprijzen te zien.

Nettoprijs met korting
Van EUR 31,00

Technische gegevens

Basis materiaal
Staal, Roestvrij staal
Productklasse
Premium
Blad-/schijfvorm
Plat - Type 27
Steun
Glasvezel

Functies en toepassingen

Functionaliteiten

  • Ontworpen voor de optimale balans tussen grote slijpkracht, lange levensduur en laag gewicht
  • Lamellenschijven zijn comfortabeler om mee te slijpen – dankzij minder trilling, langere levensduur en minder diepe slijpkrassen
  • Vlakke vorm – kleiner schurend contactoppervlak

Toepassingen

  • Grof tot fijn slijpen van rvs, staal en andere metalen
  • Verwijderen van lasnaden op rvs, staal en andere metalen
  • Afschuinen van randen voor lasvoorbereiding op rvs, staal en andere metalen
  • Verwijderen van bramen van grof doorslijpwerk op rvs, staal en andere metalen
  • Verwijderen van roest of verf op roestvrij staal, staal en andere metalen

Bekijk de individuele items voor goedkeurings- of certificaatinformatie.

Live productdemonstratie aanvragen

Live productdemonstratie aanvragen

Live productdemonstratie aanvragen
Live chat starten

Live chat starten

Live chat starten