REGISTRERENMakkelijk online bestellen en gepersonaliseerde online servicesMeer informatie

Outdoor coated (OC) buisschoen met hoogte- en hellingverstelling voor zware industriële toepassingen met buitendiameter van 21-173 mm (1/2" tot 6")

  • Brandwerend (Ja/nee): Nee
  • Temperatuurweerstand: -20 - 300 °C
  • Materiaalsamenstelling: Grondplaat: S280GD /Aangep POSVLAK-C, Bogen: S235JR - DIN EN 10025, Middenplaat: S235JR - DIN EN 10025, Schuifplaat: PA66 + GF30, Bout: staalkwaliteit 8.8, moer: staalkwaliteit 8

Hilti klanten zochten ook naar BuisschoenBuisvoetLeidingschoenPijpbeugel of Buisklem.

Selecteer opties

Klembereik - D
  • 21 - 26 mm
  • 26 - 31 mm
  • 32 - 37 mm
  • 38 - 44 mm
  • 45 - 51 mm
  • 52 - 58 mm
  • 59 - 65 mm
  • 68 - 74 mm
  • 75 - 81 mm
  • 88 - 94 mm
  • 100 - 108 mm
  • 110 - 118 mm
  • 125 - 133 mm
  • 136 - 144 mm
  • 152 - 162 mm
  • 163 - 173 mm
Hoogte boven de grond tot de basis van de buis
  • 88.5 - 116 mm
  • 116 - 171 mm
  • 171 - 223.5 mm
Nominale buisgrootte (imperial)
  • 1/2 in
  • 3/4 in
  • 1 in
  • 1-1/4 in
  • 1-1/2 in
  • 2 in
  • 2-1/2 in
  • 3 in
  • 3-1/2 in
  • 4 in
  • 5 in
  • 6 in
Nominale buisafmeting
  • 15 mm
  • 20 mm
  • 25 mm
  • 32 mm
  • 40 mm
  • 50 mm
  • 65 mm
  • 80 mm
  • 100 mm
  • 125 mm
  • 150 mm
Verpakkingseenheid
  • 4 Stk
  • 8 Stk
Product opties
Hoeveelheid
Pakketten
Totaal Stuks
1
Je kunt je bedrijfsprijzen niet zien

Log in of registreer om je bedrijfsprijzen te zien.

Nettoprijs met korting
Van EUR 224,56