HKD inslaganker (metrisch)
Met gereedschap geplaatste inslaganker met metrische draad
- Goedkeuringen / Testrapporten: Brand, DIBt, ETA, FM (Factory Mutual)
- Materiaal, corrosie: Koolstofstaal, verzinkt
- Basismaterialen: Beton (gescheurd), Beton (ongescheurd)
Hilti klanten zochten ook naar Anker, Inslaganker, Spreidanker, Messing plug of Slaganker.
Selecteer opties
Binnendraadgrootte
- 6 mm
- 8 mm
- 10 mm
- 12 mm
- 16 mm
- 20 mm
Ankerlengte
- 25 mm
- 30 mm
- 40 mm
- 50 mm
- 65 mm
- 80 mm
Ankermaat
- M6
- M8
- M10
- M12
- M16
- M20
Verpakkingseenheid
- 1 Stk
- 25 Stk
- 50 Stk
- 100 Stk
- 250 Stk
- 500 Stk
- 1000 Stk
Hoeveelheid
Pakketten
Totaal Stuks
1
Nettoprijs met korting
Van EUR 44,44





