REGISTRERENMakkelijk online bestellen en gepersonaliseerde online servicesMeer informatie

Corrosiebestendig, inslaganker voor buiten (roestvrij staal)

  • Omgevingsomstandigheden: Binnen met tijdelijk condensvorming, Buiten (meer dan 1km van de kust), Droge binnenruimte
  • Goedkeuringen / Testrapporten: Brand, ETA
  • Materiaal, corrosie: Roestvast staal A4

Hilti klanten zochten ook naar AnkerInslagankerSpreidankerMessing plug of Slaganker.

Selecteer opties

Binnendraadgrootte
  • 6 mm
  • 8 mm
  • 10 mm
  • 12 mm
  • 16 mm
  • 20 mm
Ankerlengte
  • 25 mm
  • 30 mm
  • 40 mm
  • 50 mm
  • 65 mm
  • 80 mm
Ankermaat
  • M6
  • M8
  • M10
  • M12
  • M16
  • M20
Verpakkingseenheid
  • 25 Stk
  • 50 Stk
  • 100 Stk
Product opties
Hoeveelheid
Pakketten
Totaal Stuks
1
Je kunt je bedrijfsprijzen niet zien

Log in of registreer om je bedrijfsprijzen te zien.

Nettoprijs met korting
Van EUR 401,59

Technische gegevens

Omgevingsomstandigheden
Binnen met tijdelijk condensvorming, Buiten (meer dan 1km van de kust), Droge binnenruimte
Goedkeuringen / Testrapporten
Brand, ETA
Materiaal, corrosie
Roestvast staal A4
Basismaterialen
Beton (gescheurd), Beton (ongescheurd)
PROFIS software
Ja

Documenten

pdf Technisch gegevensblad voor HKD-slaganker enkele toepassing, Engels [ 584.8 KB ]

Functies en toepassingen

Functionaliteiten

  • Grote verscheidenheid aan maten beschikbaar: u kunt hetzelfde type inslaganker gebruiken voor een grote verscheidenheid aan armaturen
  • Visuele controle voor een correcte plaatsing wanneer gebruikt met het Hilti plaatsingsgereedschap
  • Heeft een lip voor vlak plaatsen ongeacht de diepte van het gat
  • Roestvrijstalen inslaganker voor verhoogde corrosiebescherming

Toepassingen

  • Voor medium belastingen met ankerbouten en draadstangen, bijv. ophangsystemen voor buizen, luchtleidingen, sprinklersystemen, enz.
  • Redundante toepassingen in gescheurd beton of eenpuntstoepassingen in ongescheurd beton

Bekijk de individuele items voor goedkeurings- of certificaatinformatie.

Live productdemonstratie aanvragen

Live productdemonstratie aanvragen

Live productdemonstratie aanvragen
Live chat starten

Live chat starten

Live chat starten