REGISTRERENMakkelijk online bestellen en gepersonaliseerde online servicesMeer informatie

Accessoires voor krachtdoppen

  • Opname: 3/8 inch vierkant, 3/4 inch vierkant, 1/4 inch zeskant, 7/16 inch zeskant
  • Kort/lang: Lang
  • Materiaalcoating/beplating/afwerking: Zwart fosfaat

Hilti klanten zochten ook naar SlagdopDopsleutelDopSleutel of Zeskant dopsleutel.

Selecteer opties

Opname
  • 1/4 inch zeskant, 1/2 inch vierkant
  • 3/8 inch vierkant, 3/4 inch vierkant, 1/4 inch zeskant, 7/16 inch zeskant
  • 3/8 inch vierkant, 1/2 inch vierkant
  • 1/2 inch vierkant
  • 1/2 inch vierkant, 7/16 inch zeskant
  • 1/2 inch vierkant, 3/4 inch vierkant
  • 1/2 inch vierkant, 3/8 inch vierkant
  • 1/2 inch vierkant, 5 vierkante inch
  • 1/2 inch vierkant, 2 vierkante inch
  • 3/4 inch vierkant
  • 3/4 inch vierkant, 1/2 inch vierkant
Lengte
  • 40 mm
  • 45 mm
  • 50 mm
  • 51 mm
  • 56 mm
  • 60 mm
  • 61 mm
  • 72 mm
  • 90 mm
  • 127 mm
  • 254 mm
Verpakkingseenheid
  • 1 Stk
  • 5 Stk
Product opties
Hoeveelheid
Pakketten
Totaal Stuks
1
Je kunt je bedrijfsprijzen niet zien

Log in of registreer om je bedrijfsprijzen te zien.

Nettoprijs met korting
Van EUR 4,95

Technische gegevens

Opname
3/8 inch vierkant, 3/4 inch vierkant, 1/4 inch zeskant, 7/16 inch zeskant
Kort/lang
Lang
Materiaalcoating/beplating/afwerking
Zwart fosfaat

Functies en toepassingen

Functionaliteiten

  • Maakt deel uit van een selectie van slijtvaste accessoires die zijn ontworpen om u te helpen de bruikbaarheid en levensduur van uw slagmoersleutels te maximaliseren
  • Professionele bouwkwaliteit voor veeleisende verbind- en verankeringstaken

Toepassingen

  • Accessoire voor het monteren van doppen op slagmoersleutels met verschillende schachtmaten, hoeken of lengtes
  • Accessoires voor verbinden en verankeren

Bekijk de individuele items voor goedkeurings- of certificaatinformatie.